Combien de prises de courant par disjoncteur ?

Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF C 15-100 limite à :

  • 8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum,
  • 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum.

Tableau récapitulatif : nombre des prises de courant par disjoncteur

Information complémentaire

Le disjoncteur d’abonné

L'installation électrique de votre habitation est obligatoirement protégée par un disjoncteur général.

Ce disjoncteur général est branché en amont de plusieurs disjoncteurs divisionnaires ou modulaires, placés dans le tableau électrique.

Information complémentaire

Disjoncteur divisionnaire : protection des circuits

Chaque disjoncteur divisionnaire est chargé de protéger un circuit électrique particulier (circuit prises de courant, circuit lumière...).

De façon générale, un disjoncteur est caractérisé par un calibre, c'est-à-dire par une intensité électrique maximale. Celle-ci est exprimée en Ampères et apparaît en face avant du disjoncteur (16A, 20A, 32A...).

Décompte du nombre de prises électriques par circuit

faq prises courant par disjoncteurs 1222x569
prises precablees celiane multiposte 350x350 prise surface confort celiane acier satine 350x350

Pour décompter le nombre de prises électriques par circuit prise vous devez respecter l'un des comptes suivants :

  • Soit 6 prises de courant simple
  • Soit 1 double prise de courant + 1 prise de courant + 1 triple prise de courant
  • Soit 1 quadruple prise de courant + 1 double prise de courant

Afin de toujours obtenir un nombre de 6 prises électrique au total par circuit prise.

Pourquoi un disjoncteur disjoncte ?

remonter manette disjoncteur inter differentiel 1155x700
remonter manette disjoncteur inter differentiel 1155x700 schema coupe circuit 350x350

En cas de défaut électrique, un court-circuit ou une surcharge par exemple, le seuil d'intensité électrique maximale est dépassé et le disjoncteur coupe automatiquement le courant :

  • dans le cas du disjoncteur général toute l'installation électrique est coupée
  • avec un disjoncteur divisionnaire le courant n'est coupé que dans le circuit incriminé.

Information complémentaire

Les fusibles sont désormais interdits !

Notez qu’avec l'application de la norme NF C 15-100, les disjoncteurs divisionnaires remplacent désormais obligatoirement les fusibles et autres coupe-circuits, dont l'usage devient interdit.