Information complémentaire

Solidité inégalée
La boîte d’encastrement Eco Batibox de Legrand se distingue comme la plus robuste et rigide du marché, avec une paroi d’une épaisseur de 1,9mm, assurant ainsi une résistance exceptionnelle.
Information complémentaire

Installation simpifiée sans outil
L’ouverture de la membrane se fait désormais sans outil, grâce à la tétine flexible qui permet une séparation facile manuellement. L’introduction de la gaine est simplifiée, avec une entrée possible jusqu’à 45°, tout en assurant une étanchéité optimale.
Information complémentaire

Fixation optimale sur cloisons creuses
Les boîtes d’encastrement Eco Batibox offrent une résistance accrue à l’arrachement grâce à une large surface d’appui, incluant les collerettes et étriers métalliques. Elles s’intègrent aisément sous les plaques de finition, grâce aux têtes de vis plates, assurant une fixation parfaite.
Information complémentaire
Facilitez l'installation de prises précâblées
Les boîtes d’encastrement multipostes "ouvertes" permettent une intégration facile des prises précâblées. Sans puits de vis au centre, il suffit de retirer l'entretoise pour l'installation. La gamme Eco Batibox simplifie le choix de vos multipostes pour accueillir tous types d'appareillages, disponibles en 2, 3 et 4 postes, avec des profondeurs de 40 ou 50mm. Des picots à l'arrière de la boîte facilitent le perçage précis à l'aide d'une scie cloche.
Information complémentaire

Information complémentaire

Engagements pour une qualité durable et responsable
La gamme Eco Batibox, fabriquée avec au moins un tiers de matériaux recyclés, contribue à la réduction des émissions de CO2 et de l’impact carbone des bâtiments. Elle répond aux défis sociétaux et respecte les exigences de la RE2020, en assurant une isolation optimale des bâtiments, en tenant compte de l'empreinte carbone tout au long du cycle de vie du produit, et en minimisant les infiltrations d'air pour renforcer l'isolation et réaliser des économies d'énergie. Un exemple supplémentaire de notre engagement pour un développement toujours plus respectueux de l'environnement.
Information complémentaire

Faites appel à un pro
Confiez l’installation de vos prises et interrupteurs et donc de vos boîtes d’encastrement à un artisan professionnel, issu du réseau Electricien certifié Legrand.
Choisissez un pro près de chez vous et améliorez ainsi la performance énergétique de votre maison.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.