Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10A (voyant fourni) Céliane avec plaque - Blanc

  • Ref. CG1001
  • Céliane

Commande d'éclairage Céliane vendue avec support et plaque, prête à installer

37,94

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Design du doigt léger et moderne
  • Fonction lumineuse pour repérer l'interrupteur dans l'obscurité
  • Un tout-en-un incontournable qui fait fonction d'interrupteur simple ou de va-et-vient s'il est associé à un second interrupteur
  • Possibilité de changer le voyant pour maintenance
  • Finition Blanc avec plaque Blanc Emaillé, livré complet, prêt à installer

Avantages

  • La fonction lumineuse de cet interrupteur nécessite seulement 2 fils

Les + installation

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques - La fonction lumineuse de cet interrupteur nécessite seulement 2 fils

Les + utilisation

Permet de vous repérer en toute sérénité dans l'obscurité, solution également conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite

Recommandations / restrictions d’usages

  • Lors d'une installation en va-et-vient (avec 2 ou 3 points de commandes qui doivent communiquer ensemble), l'installation nécessite la phase distribuée - Dans ce cas spécifique, il faudra 3 fils pour bénéficier de la fonction lumineuse de l'interrupteur
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972441483
  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Eclairage
    Oui
  • Fonction d'éclairage
    Orientation
  • Type d'éclairage
    LED interchangeable
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    90mm
  • Hauteur d'appareil
    90mm
  • Profondeur d'appareil
    37mm
  • Profondeur d'encastrement
    24mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    1.5-1.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

17 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Branchez un interrupteur va-et-vient en suivant les étapes ci-dessous (vous pouvez aussi vous aider des schémas de câblage et vidéos tutoriels). Coupez d’abord le courant et vérifiez l’absence de tension. Si vous avez 1 point de commande pour allumer la lumière d'une pièce (soit...
En savoir plus
Vous vous apprêtez à refaire toute l’installation électrique de votre maison, et vous aimeriez savoir quel est le nombre minimum d’interrupteurs à installer ? Dans chaque pièce de votre maison, vous allez devoir installer des points de commande pour les éclairages (et potentiellement...
En savoir plus
Quand il s’agit d’installer un interrupteur ou un poussoir, le sens de montage est uniquement défini par les préférences d’utilisation et les habitudes. En effet, la norme NF C 15-100, qui fixe les règles des installations électriques basse tension en France, n’impose rien à ce...
En savoir plus
Avant de procéder au changement d’un interrupteur, la première chose à faire est de couper l’alimentation au disjoncteur général et de s’assurer de l’absence de tension à sa sortie. Procédez dans cet ordre : la plaque de finition qui entoure l’interrupteur est amovible :...
En savoir plus
Pour brancher l’interrupteur à voyant lumineux Céliane :  coupez l'alimentation et vérifiez l'absence de tension connectez le fil de phase sur la borne L de l'interrupteur connectez le fil de retour lampe sur la borne 1 de l’interrupteur
En savoir plus

Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10A (voyant fourni) Céliane avec plaque - Blanc

À associer