Je refais ma cuisine : combien de prises installer et où les placer ?

Publication le 26 juillet 2019 Solutions maison

Information complémentaire

Vous avez décidé de refaire votre cuisine en la modernisant mais vous hésitez sur le nombre de prises électriques à installer ? Vous aimeriez ajouter de nouvelles prises sans vous lancer dans d’importants travaux ? Découvrez tous nos conseils et astuces. 

Information complémentaire

norme nfc15100 prise courant cuisine 700x350
pictos cuisine 350x350 prises surface quadruple celiane alu satine 350x350

Définir le nombre de prises pour ma cuisine

La norme NF C 15-100, qui définit les obligations et recommandations en matière d’installation électrique, préconise un nombre minimum de prises électriques selon la surface de votre cuisine (hors prises spécialisées : four électrique, lave-vaisselle, etc.) :

  • Moins de 4 m² : 3 prises électriques minimum
  • Plus de 4 m² : 6 prises électriques minimum, dont 4 minimum au-dessus du plan de travail
  • Avec une hotte : comptez une prise électrique supplémentaire, située à 1,80 m du sol

Ce circuit doit être protégé par un disjoncteur dédié dans le tableau électrique.

Information complémentaire

Prises pour l’électroménager

Four, plaques de cuisson, réfrigérateur, etc. Chaque élément du gros électroménager de la cuisine doit être raccordé avec la plus grande précaution, directement depuis le tableau électrique avec des prises et une protection dédiée par appareil.

Pour vos importants travaux de rénovation, faites appel à un électricien recommandé par Legrand.

Information complémentaire

Où placer les prises de courant dans ma cuisine ?

Les prises murales devront se situer entre 8 cm et 25 cm au-dessus de la surface du plan de travail. Attention ! Il est strictement interdit de positionner des prises électriques au-dessus d’un évier ou d’une plaque de cuisson (sauf dans le cas d’une hotte si la prise électrique est située à 1,80m du sol).

Prévoyez plusieurs prises murales ou multipostes muraux à différents points de votre cuisine, afin de ne pas avoir à disposer tous vos appareils au même endroit.

Information complémentaire

Comment ajouter des prises dans ma cuisine ?

Avec vos nombreux appareils de petit électroménager, vous vous rendez compte que vous avez besoin de plus de prises de cuisine, mais vous ne savez pas comment faire.

La solution la plus simple et la plus esthétique ? Remplacer une simple prise par des prises doubles ou quadruples précâblées ! En effet, une seule arrivée de courant suffira pour alimenter plusieurs prises.

Information complémentaire

Ma cuisine design

Découvrez la collection Céliane et ses prises innovantes s’adaptant à tous vos besoins :

  • Très pratique, la prise Céliane double USB vous permet de recharger simultanément votre smartphone et votre enceinte mobile depuis votre cuisine
  • Avec une prise RJ 45 multimédia, vous pourrez vous connecter directement à votre box internet placée dans le coffret de communication

Ensuite, trouvez parmi les nombreuses finitions de la gamme Céliane celle qui conviendra le mieux à votre cuisine : Jaune Safran, Vert Céladon, Blanc Emaillé, Bleu de Four.