Prêt-à-Poser : comment créer une prise commandée sans tirer de fil ?

Dans cette vidéo, Legrand vous explique comment installer une prise commandée sans avoir à tirer de fil grâce au kit Prêt-à-Poser 1 commande sans fil et 1 prise de courant encastrée 16 A.

Prêt-à-Poser : simple, rapide et efficace

visuel salon 1222x569

Le Prêt-à-Poser "Créer une prise commandée sans tirer de fil" est très simple à utiliser :

  • Le kit est livré prêt à l’emploi, vous n’avez pas besoin de produits complémentaires.
  • Les produits inclus sont préprogrammés et fonctionnent ensemble : ils ne nécessitent aucun paramétrage.
  • Grâce à lui, il est inutile de tirer des fils entre la prise et la commande : on évite ainsi de causer des dégâts dans les murs. Il est idéal en cas de rénovation.

Disponible en finition Céliane Blanc, Titane et Graphite, ainsi que dans les gammes Mosaïc et dooxie.

Alerte de sécurité

Pour votre sécurité, coupez le courant au disjoncteur général avant toute manipulation.

Matériels utilisés

Le Prêt-à-poser contient tout le matériel nécessaire à l’installation de la prise commandée :

  • 1 commande sans fil extra-plate avec plaque de finition Céliane, à poser au mur (4 adhésifs repositionnables fournis) ou sur un meuble, et équipée d’une pile longue durée.
  • 1 prise de courant 16 A avec plaque de finition Céliane et protection de chantier : éclairage, appareils électriques…

À noter : vous pouvez conserver les fils et la boîte d’encastrement (profondeur 40 mm minimum) de la prise électrique d’origine.

Étape 1 : retirez la prise existante

  • Enlevez la plaque de finition et dévissez la prise à l’aide d’un tournevis 
  • Déconnectez les fils.

Étape 2 : installez la prise de courant 16 A

  • Conservez les fils et la boîte d’encastrement de l’ancienne prise 2P+T, en vérifiant toutefois que la boîte a une profondeur minimum de 40 mm.
  • Raccordez les fils sur les bornes automatiques de la nouvelle prise (fil de neutre, fil de terre, fil de phase).
  • Montez la prise de courant dans la boîte d’encastrement : fixez-la avec des vis, ou avec les griffes fournies.

Étape 3 : rétablissez le courant

  • Une fois que vous avez terminé d’installer la prise, rétablissez le courant au niveau du disjoncteur général.
  • Le voyant de la prise clignote alors en orange.

Étape 4 : préparez l’interrupteur sans fil

  • Retirez la languette de protection de la pile de la commande sans fil.
  • Appuyez un court instant au centre de la commande.
  • Son voyant clignote d’abord en vert, passe en orange fixe puis s’éteint.
  • Le voyant de la prise électrique s’éteint à son tour. L’interrupteur sans fil est opérationnel.

Étape 5 : testez l’installation prise/interrupteur sans fil

  • Branchez une lampe sur la prise.
  • Appuyez sur le bas de la touche de la commande sans fil : la lampe doit s’allumer.
  • Appuyez sur le haut : elle s’éteint.
etape 6 finalisation installation 1 350x350
etape 6 finalisation installation 2 350x350

Étape 6 : finalisez l’installation

  • Placez les adhésifs fournis au dos de l’interrupteur radio.
  • Avant de coller celui-ci sur un mur, nous vous conseillons de faire un essai sur une zone non visible du mur.
  • Clipsez les plaques de finition fournies sur la commande sans fil et sur la prise.

Questions fréquentes

La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en...
En savoir plus
L’ampoule que vous avez installée sur votre système d’éclairage connecté Legrand ne fonctionne pas ? Les ampoules connectées compatibles avec les produits de système d’éclairage connecté Legrand with Netatmo doivent systématiquement être des ampoules connectées Zigbee 3.0.
En savoir plus
La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un...
En savoir plus
Titre: 
Découvrir plus de tutoriels Prêt-à-Poser : comment créer un va-et-vient d’éclairage sans tirer de fil ?Prêt-à-Poser : comment créer un va-et-vient d’éclairage sans fil avec micromodule ?Comment installer une prise de courant connectée Céliane™ with Netatmo ?