Comment faire entrer l’ampoule issue du Pack de démarrage pour installation connectée dans le réseau de la prise Control Mobile ?

Vous venez d’acquérir un Pack extension « Je complète mon éclairage connecté », ou une ampoule LEDVANCE Smart + variable et vous vous demandez comment faire entrer l’ampoule dans le réseau de la prise Control mobile ? 

La technologie Zigbee 3.0 de l’ampoule permettra d’obtenir un réseau d’éclairage connecté.

Tout d’abord, il est nécessaire de posséder déjà un Pack de démarrage avec une prise Control mobile fonctionnelle.

C’est votre cas ? Alors suivez les étapes ci-dessous !

Information complémentaire

Placez votre ampoule LEDVANCE SMART+ variable

Une fois que vous vous êtes assuré que la prise Control Mobile de votre pack de démarrage pour installation connectée fonctionne et est connectée en réseau avec les commandes sans fils, placez votre ampoule dans le luminaire de votre choix. 

Information complémentaire

Connectez votre ampoule

Dans l’application Home + Control, vous retrouvez les produits de votre pack de démarrage en réseau. 

Pour ajouter votre nouvelle ampoule et la faire entrer dans ce même réseau, rendez-vous dans le menu de l’App puis dans l'onglet « ajout de produit ».

L’ampoule et les commandes sans fils Céliane with Netatmo vont alors se synchroniser.

Questions fréquentes

Le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" s’installe rapidement, facilement et sans outils. Munissez-vous simplement de votre smartphone et d’une connexion Wi-Fi via votre box internet par exemple. 
Vous souhaitez installer le pack de démarrage pour installation connectée "Mon...
En savoir plus
Vous vous interrogez sur la différence entre le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” et le pack extension “Je complète mon éclairage connecté” ?
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” permet de débuter...
En savoir plus
Le pack de démarrage et le pack extension pour installation connectée "Mon éclairage connecté" vous permettent de contrôler à distance vos éclairages grâce au système de commande vocale, compatible avec les 3 principaux assistants vocaux du marché Alexa d’Amazon, Siri d’Apple ainsi...
En savoir plus
Innovante, la commande sans fils Céliane with Netatmo présente dans le pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté" ainsi que dans le pack extension pour installation connectée "Je complète mon installation connectée" vous permet de piloter rapidement et...
En savoir plus
Le pack de démarrage et le pack extension pour installation connectée “Mon éclairage connecté” contiennent notamment une ampoule LEDVANCE SMART + variable à paramétrer dans l’application Home + Control avec la commande sans fils.   L’ampoule ne s’allume plus ? Nous vous...
En savoir plus
Le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" pour connecter votre maison comporte une ampoule LEDVANCE SMART+, une commande sans fils Céliane with Netatmo ainsi qu’une prise Control mobile. 
La prise Control mobile fonctionne comme une passerelle pour entrer dans l’univers Legrand qui...
En savoir plus
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” contient plusieurs produits dont une ampoule variable LEDVANCE SMART+. Au même titre que les finitions blanche et titane des commandes sans fils Céliane with Netatmo présentes dans le pack, il existe deux types...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message