Qu’est-ce qu’un interrupteur différentiel ?

L’interrupteur différentiel est un appareillage modulaire dont la fonction est de protéger les personnes contre les risques d’électrisation. Il fonctionne de pair avec les disjoncteurs qui, eux, protègent les biens.
Il vient se placer dans le tableau électrique, entre le disjoncteur général et les disjoncteurs. Sa sensibilité est exprimée en milliampères : elle est généralement de 30 mA, ce qui signifie que le courant est coupé quand le ratio entre les intensités entrante et sortante est supérieur ou égale à 30 mA. Dans certains cas, uen sensibilité inférieure à 30 mA est recommandée. Un interrupteur différentiel 10 mA est recommandé pour les piscine, serre tropicale, ...
Qu’est-ce qu’un disjoncteur différentiel 30 mA ?

Le disjoncteur différentiel 30 mA joue le même rôle que l’interrupteur différentiel, il est destiné à protéger les personnes contre les riques d'électrisation et les biens contre les risques liés aux surcharges et aux courts-circuits.
En somme, le disjoncteur différentiel cumule les deux fonctions attribuées à l’interrupteur différentiel et au disjoncteur. Lui aussi se déclenche lorsque la différence entre les intensités est supérieur ou égal au seuil de sensibilité. Au-dessus de 30 mA, en effet, il y a danger pour les personnes.
Dans quels cas installer un disjoncteur différentiel 30 mA ?

La réponse est simple : dans tous les cas de figure, quelle que soit la taille de votre installation électrique et le nombre de circuits. Il est indispensable d’utiliser des dispositifs différentiels au sein d’un logement résidentiel.
La norme NF C 15-100 est claire à ce sujet : vous devez installer au minimum deux interrupteurs différentiels d’une sensibilité de 30 mA, et vos circuits doivent être répartis sous ces deux dispositifs. L’un doit être de type AC (circuits communs) et l’autre de type A (circuits spécialisés).
Pour résumer

Peu importe que vous optiez pour des interrupteurs ou des disjoncteurs différentiels, dès lors que votre installation est protégée. Sachez également que chaque différentiel peut être associé à 8 circuits au maximum ; et que les éclairages et les prises doivent être répartis sous deux dispositifs.
De plus, la norme impose des règles spécifiques concernant le positionnement des interrupteurs ou des disjoncteurs différentiels dans le tableau électrique. Pour connaître les détails, consultez la sous-partie consacrée à la GTL dans la norme NF C 15-100.
Enfin, notez qu’il est essentiel de tester vos disjoncteurs différentiels à intervalles réguliers afin de vous assurer de leur bon fonctionnement. La marche à suivre est expliquée dans le tutoriel ci-dessous.
Tuto vidéo
Tester un interrupteur différentiel présent dans le tableau électrique
Questions fréquentes
On l’appelle également « appareil général de coupure et de protection » (AGCP), ou disjoncteur général. Il permet la...
Nous allons vous expliquer comment les reconnaître.
Mais savez-vous ce que protège un disjoncteur différentiel ?
Vous souhaitez donc installer une climatisation pour votre logement. Mais une question subsiste avant de réaliser vos travaux : comment protéger électriquement ma...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.