Quel disjoncteur différentiel pour une climatisation ?

A l’approche de l’été, l’envie d’avoir une maison toujours fraîche pendant les grosses chaleurs se fait ressentir !
Vous souhaitez donc installer une climatisation pour votre logement. Mais une question subsiste avant de réaliser vos travaux : comment protéger électriquement ma climatisation ?
Nous allons vous expliquer quelle protection utiliser.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Quels sont les différents types de protection électrique et leur rôle ?

Il existe trois types de protection électrique pour les habitations :

  • l’interrupteur différentiel, qui assure la protection des personnes contre les risques de chocs électriques, en coupant les circuits associés lors d’une détection d’un courant de fuite
  • le disjoncteur, qui assure la protection des biens contre les surcharges et les courts-circuits
  • le disjoncteur différentiel, qui allie les deux protections en un seul produit

Interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel ?

Bien que pouvant paraître semblables, l’interrupteur différentiel et le disjoncteur différentiel ont des fonctions différentes. Pour les reconnaître facilement, les manettes des interrupteurs différentiels sont de couleur grise, quand celles des disjoncteurs différentiels sont de couleur noire.

L’interrupteur différentiel

Les interrupteurs différentiels n’assurent que la protection contre les risques de chocs électriques. Ils sont toujours associés à des disjoncteurs (8 maximum par interrupteur différentiel) de calibre spécifique aux circuits à protéger. Ils peuvent être de type A, AC ou F avec un seuil de déclenchement de 30mA maximum.

Découvrir la norme
types inter diff legendes 700x700

Le disjoncteur différentiel

Le disjoncteur différentiel est la protection la plus complète car il combine la protection des biens et des personnes. Comme l’interrupteur différentiel, il peut être de type A, AC ou F avec un seuil de déclenchement de 30mA maximum. Par contre, son calibre de protection contre les surcharges sera déterminé en fonction du circuit à protéger.

Choisir un disjoncteur différentiel
disjoncteur differentiel logement type c illustre 700x600

Information complémentaire

La puissance maxi par calibre de disjoncteur et la section de conducteur adaptée

Chaque disjoncteur a un calibre (en Ampères) maximum en fonction de l’utilisation du circuit qu’il protège.

Les conducteurs (fils électriques) auront une section minimum appropriée à l’intensité maximale de chaque circuit.

Pour une climatisation, il sera nécessaire de vérifier la puissance consommée par celle-ci, soit sur sa plaque signalétique, soit dans la notice, pour en déterminer sa protection.
S’il vous reste de la place dans votre tableau électrique et si les conditions le permettent (règles de l’aval ou de l’amont ainsi que le nombre de disjoncteurs par interrupteur différentiel), la protection électrique de votre climatisation sera assurée par un disjoncteur de calibre adapté, associé à un interrupteur différentiel de type AC ou de type A 30mA.

Information complémentaire

Quel disjoncteur différentiel pour une climatisation ?

Un disjoncteur différentiel 30mA de type AC ou de type A et d’un calibre (en Ampères) adapté à la puissance de votre climatisation (voir plaque signalétique ou notice fabricant).

Par exemple, pour une puissance de 4000 VA (ou W), un rapide calcul s’impose : I (Ampères) = P (Volts/Ampères ou Watts) / U (Volts).

Soit : 4000 VA / 230 V = 17,4 A.

Donc un disjoncteur différentiel calibre 20 A Type AC 30 mA sera adapté.

Tutoriel

Thermostat connecté

Information complémentaire

Besoin de l’aide d’un professionnel ?

Concernant tous vos projets électriques en neuf ou bien en rénovation, quoi de mieux qu’un professionnel pour réaliser vos travaux !
Fort de son réseau d’électriciens certifiés, Legrand vous met en relation avec le professionnel le plus près de chez vous.

Questions fréquentes

Tout comme la salle de bains, l’environnement de la piscine est divisé en plusieurs volumes. Le volume 0 comprend toutes les parties à l’intérieur de la piscine. Le volume 1 s’étend à 2 mètres des bords du bassin et à 2,5m au-dessus du sol, et le volume 2 prend fin à 1,5m du...
En savoir plus
Pour protéger votre pompe à chaleur (PAC) installée à l’extérieur de votre domicile, vous devez installer une protection dédiée dans votre tableau électrique. Mais comment choisir le disjoncteur à installer pour une pompe à chaleur ?   2 caractéristiques essentielles...
En savoir plus
Vous souhaitez savoir quel disjoncteur choisir pour un circuit clim ? Pour mieux vous préparer aux grosses chaleurs de l’été, vous avez décidé d’installer une climatisation dans votre logement. Tous les circuits électriques de votre domicile doivent être branchés sous un disjoncteur...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message