Information complémentaire
Vous souhaitez bénéficier d'un confort optimal dans votre maison et cela passe pour vous par une température idéale à l'intérieur de votre logement ? Vous en avez assez d'avoir trop froid ou trop chaud et aimeriez changer simplement, précisément et quand bon vous semble la température de votre intérieur ? Vérifiez, modifiez et contrôlez la température de votre maison connectée depuis votre salon et réalisez des programmes en fonction de vos habitudes de vie grâce au Thermostat connecté Smarther with Netatmo, à installer en saillie ou en encastré, en neuf ou en rénovation.
Information complémentaire

Température et consommations maîtrisées grâce à Smarther with Netatmo
Grâce au Thermostat connecté Smarther with Netatmo, pilotez et maîtrisez votre chauffage facilement. Créez des plannings personnalisés directement depuis votre smartphone sur l’application Home + Control pour adapter la température de votre maison et de chacune des pièces à vos activités et habitudes de vie. Activez la fonction "Absent" depuis l’app lorsque vous n’êtes pas chez vous et la maison se mettra en hors-gel temporairement ce qui est l’idéal pour faire des économies d’énergie en cas d’absence. En parlant d’économies, grâce au Thermostat connecté Smarther with Netatmo, vous pourrez visualiser vos consommations en temps réel ou en cumulé et ainsi contrôler le montant de votre facture.
Information complémentaire

Fonction Boost pour vous réchauffer
Vous pourrez activer la fonction Boost à tout moment afin d’augmenter la température de la pièce ou de toute la maison pendant une durée déterminée de 30, 60 ou 90 minutes. Pendant ce temps où la fonction Boost est activée, une barre rouge s’allume sur le thermostat et diminue au fur et à mesure. A la fin du cycle choisi, le planning défini initialement dans l’application reprend. Vous pourrez activer la fonction Boost sur l’écran du thermostat en local directement, sur votre smartphone via l’application ou encore par la voix via un assistant vocal.
Information complémentaire

Smarther with Netatmo, une utilisation simple et intuitive
Le Thermostat connecté Legrand peut être commandé de trois manières différentes :
- localement sur l’écran du thermostat en lui-même
- sur le smartphone via l’application Home + Control
- par la voix via un assistant vocal
L’application Home + Control est gratuite et téléchargeable sur les stores App Store et Google Play, et vous permet de créer et modifier les plannings de température, de gérer la température, d’activer la fonction Boost, de contrôler différents thermostats dans la même maison ou de contrôler plusieurs maisons et de bénéficier de mises à jour régulières.
Information complémentaire

Smarther with Netatmo, un thermostat intelligent
Le Thermostat connecté Smarther with Netatmo vous apportera confort et bien-être et vous permettra de réduire votre consommation électrique. Son interface tactile à LEDs lumineuses est innovante et moderne et vous permettra d’accéder aux informations essentielles telles que la température ambiante, la température de consigne, le taux d’humidité ou encore le mode actif de la fonction Boost.
Information complémentaire

Simple à installer, en encastré ou en saillie
Le Thermostat Smarther with Netatmo est simple à installer en neuf comme en rénovation et existe en encastré ou en saillie. Ces deux modèles de thermostats connectés sont compatibles avec tous les systèmes CVC (hydraulique, aéraulique ou encore électrique).
- le thermostat connecté encastré contrôle le système de chauffage uniquement et est compatible avec les boîtes d’encastrement Batibox
- le thermostat connecté en saillie est destiné à être posé en mural et contrôle les systèmes de chauffage. Il nécessite 4 fils : 2 pour le courant et 2 pour le contact chaudière
Tutoriel
Installer et configurer le thermostat connecté
Information complémentaire

Faire installer votre thermostat connecté
Vous souhaitez faire installer un Thermostat connecté Smarther with Netatmo dans votre salon ? N’hésitez pas, faites appel à un électricien recommandé et sélectionné par Legrand. Grâce au site de mise en relation entre installateurs électriciens et particuliers, choisissez un artisan près de chez vous !