Information complémentaire
Grâce au Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent connecté Netatmo, mesurez le taux de monoxyde de carbone (CO) présent dans l’air de votre maison et soyez informé à bon escient sur votre smartphone en temps réel si ce taux s’avère trop élevé. Garantissez ainsi votre sécurité et celle de toute votre famille.
Information complémentaire

Un détecteur qui vous protège contre le monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone, ou CO, est un gaz invisible, inodore et toxique émis par les chaudières, gazinières, poêles à bois, cheminées et tout appareil à combustion. Ce gaz, s’il est présent en quantité trop importante dans votre maison, peut se révéler dangereux (maux de tête, vomissements, étourdissements, etc), voire mortel. Ainsi, il est important que le taux de CO dans votre logement ne dépasse pas 50 ppm pour conserver un air sain. Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent connecté Netatmo vous permet de connaître en temps réel le taux de CO dans votre maison.
Information complémentaire

Recevez une alerte sur votre smartphone en cas de détection d’un taux anormal de CO
Soyez informé en temps réel du taux de monoxyde de carbone dans votre logement grâce au Détecteur de CO Netatmo. Lorsque ce taux devient anormalement élevé, une alarme de 85 dB retentit dans votre logement et vous recevez une notification sur votre smartphone. Ainsi, vous êtes alerté, que vous soyez chez vous ou non, et vous pouvez agir rapidement pour protéger votre famille.
Télécharger l’app Home + Security sur l’App Store Télécharger l’app Home + Security sur Google Play Store
Information complémentaire

Où installer le Détecteur de Monoxyde de Carbone ?
L’idéal est de faire installer un Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent connecté Netatmo dans chaque pièce où se trouve un appareil à combustion tel qu’une chaudière, une gazinière, un poêle à bois ou une cheminée par exemple, à une distance d’entre 2 et 4 mètres de ces appareils et à une distance maximum d’1,5 mètre du sol.
Information complémentaire

Un détecteur durable
Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent connecté Netatmo est équipé d’une batterie d’une durée de vie de 10 ans. Il est donc le détecteur de CO le plus durable du marché. En effet, les piles n’ont pas besoin d’être changées et votre produit ne nécessite aucune maintenance. De plus, vous recevez une alerte sur votre smartphone lorsque la batterie de votre détecteur est faible et qu’il faut le remplacer.
Information complémentaire

Un détecteur fiable certifié NF et CE
Il est primordial que votre détecteur de CO, qui surveille la qualité et la toxicité de votre air, soit fiable. C’est la raison pour laquelle le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent connecté Netatmo est certifié conforme à la réglementation européenne avec la norme CE. Le Détecteur de CO Netatmo a également obtenu la certification AFNOR NF pour les produits qui répondent aux plus grands critères de sécurité.
Information complémentaire

Un détecteur qui complète votre installation connectée
Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent connecté Netatmo est compatible avec le système HomeKit d’Apple. Vous pourrez ainsi associer certains de vos produits connectés Legrand. Par exemple, il vous sera possible d’éteindre votre chaudière pilotée par un Thermostat connecté ou de lancer la fonction Boost de votre VMC connectée de manière automatique lorsque le détecteur détecte un taux anormalement élevé de CO.
Information complémentaire

Faire installer un Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent connecté Netatmo
Faites appel à un électricien certifié par Legrand pour l’installation d’un Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent connecté Netatmo dans les pièces de votre maison qui comportent un appareil à combustion.