Salon et salle à manger
Surveiller la qualité de l'air intérieur pour optimiser mon bien-être
![solutions maison salon salle à manger installations électriques](/sites/default/files/styles/720x720/public/01-salon-big_0.png?itok=F2S_Y4fE)
Savez-vous que l'air intérieur peut être jusqu'à 5 fois plus pollué qu'à l'extérieur ? Vivez dans une maison plus saine et offrez à votre famille un environnement de vie plus confortable grâce au Capteur de Qualité de l’Air Intérieur Intelligent et connecté Netatmo. Facile à utiliser et esthétique, le Capteur de Qualité de l’Air Intérieur Intelligent et connecté Netatmo, piloté via l’App Healthy Home Coach, mesure la température, la qualité de l'air, l’humidité et le niveau sonore, pour déterminer si votre maison est saine et confortable. Depuis votre smartphone, vous pouvez suivre l’évolution de ces indicateurs et recevoir des alertes en temps réel.
Vivre dans une maison plus saine
Le Capteur de Qualité de l’Air Intérieur Intelligent et connecté Netatmo permet de mesurer dans une pièce telle que la pièce à vivre par exemple, 4 facteurs de confort bien précis :
- l’humidité de 0 à 100% afin d’éviter qu’une humidité excessive ne s’installe dans la pièce
- la qualité de l’air de 0 à 5000 ppm afin d’apprendre à réduire le niveau de pollution intérieur
- la température de 0°C à +50°C afin de maintenir la température idéale, de jour comme de nuit
- le bruit ou niveau sonore de 35 à 120 dB afin de contrôler le niveau sonore pour un sommeil plus paisible
![capteur qualite air netatmo healthy home coach 700x600](/sites/default/files/styles/lar_700/public/capteur-qualite-air-netatmo-healthy-home-coach-700x600_0.jpg?itok=L96aJ4ue)
![healthy home coach ecran agreable 700x600](/sites/default/files/styles/lar_700/public/healthy-home-coach-ecran-agreable-700x600_1.jpg?itok=dVYjGJsS)
Suivre l’évolution des données et améliorer le bien-être via son smartphone
Le Capteur de Qualité de l'Air est autonome, il fonctionne seul et est piloté par l'App gratuite Healthy Home Coach. Ainsi, accédez, en local ou à distance, aux mesures de votre environnement intérieur sur votre smartphone ou votre tablette. Suivez les différents paramètres de votre intérieur en temps réel et visualisez l'historique de vos données sous forme de graphiques. Le code couleur très simple de l'App vous permet de savoir rapidement si la pièce dans laquelle se trouve votre Capteur est saine ou non. De plus, recevez une notification en cas d’anomalies ou de changements dans votre environnement (exemples : "température trop basse", "humidité trop importante", etc). Votre téléphone vous dira s’il est temps d'aérer ou de booster le chauffage par exemple. L’application Healthy Home Coach est gratuite (aucun frais ni abonnement et pas de limite de stockage pour le stockage de données). Le Capteur est également compatible avec Apple HomeKit.
Les bénéfices du Capteur de Qualité de l’Air Netatmo
Le Capteur de Qualité de l’Air Intérieur Intelligent et connecté Netatmo possède plusieurs avantages. Il vous permet de :
- maximiser votre confort
- améliorer votre sommeil
- optimiser votre productivité et votre concentration (lorsque vous êtes en télétravail ou pour les devoirs des enfants par exemple)
Le Capteur de Qualité de l’Air Netatmo vous offrira un environnement de vie sain et réduira maux de tête, fatigue, manques d’énergie, allergies, toux, crises d’asthme, parfois provoqués par un espace de vie inconfortable et mal maîtrisé.
![capteur qualite air netatmo bureau 700x600](/sites/default/files/styles/lar_700/public/capteur-qualite-air-netatmo-bureau-700x600_0.jpg?itok=tNwEOSdc)
![capteur qualite air netatmo cuisine 700x600](/sites/default/files/styles/lar_700/public/capteur-qualite-air-netatmo-cuisine-700x600.jpg?itok=VYz2zp2F)
Surveiller la qualité de l'air chez soi pour son bien-être
Des éléments invisibles tels que les particules fines, les acariens, les allergènes, les COV (Composants organiques volatiles) dégradent chaque jour la qualité de l’air à l’intérieur de nos maisons. Afin de lutter contre ces parasites, équipez votre maison d’un Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent qui vous rappelera quand il sera nécessaire d'aérer pour maintenir un environnement sain, essentiel au bien-être de toute la famille.
Connectez plusieurs appareils
Avec l’application Healthy Home Coach, vous avez la possibilité de connecter plusieurs Capteurs à votre smartphone. Vous pourrez donc contrôler toutes les pièces de votre maison équipées d’un Capteur de Qualité de l’Air Intérieur Intelligent et connecté Netatmo. Pour répondre précisément à vos besoins, personnalisez les paramètres de mesure en choisissant parmi les trois profils différents proposés sur l’application : bébé ou enfant en bas âge, personne souffrant d'asthme ou d'allergies, toute la famille.
![capteur qualite air netatmo chambre parents 938x569](/sites/default/files/styles/938x569/public/capteur-qualite-air-netatmo-chambre-parents-938x569_1.jpg?itok=STxMPe0e)
![capteur qualite air netatmo chambre enfant 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/capteur-qualite-air-netatmo-chambre-enfant-350x350_1.jpg?itok=NjL12t2E)
![capteur qualite air netatmo bureau 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/capteur-qualite-air-netatmo-bureau-350x350_1.jpg?itok=-n-31zhr)
![capteur qualite air netatmo salon famille 700x600](/sites/default/files/styles/lar_700/public/capteur-qualite-air-netatmo-salon-famille-700x600.jpg?itok=crQ98RU8)
Un design élégant
Avec leur design élégant, nos Capteurs de Qualité de l'Air Intérieur Intelligents s'intègrent parfaitement à votre intérieur. Chic et moderne, le Capteur de Qualité de l’Air Netatmo s’installe facilement, se pose où vous le souhaitez et sublimera la décoration de votre maison.
Faire installer un Capteur de Qualité de l'Air Netatmo
Pour faire installer un Capteur de Qualité de l'Air Interieur Intelligent et connecté Netatmo et bénéficier ainsi d'une maison saine et confortable, faites appel à un électricien sélectionné par Legrand ! Avec le site de mise en relation d’installateurs électriciens et de particuliers, trouvez un artisan dans votre ville.
![famille logo ec 700x700 177](/sites/default/files/styles/lar_700/public/famille-logo-ec-700x700_177_12.jpg?itok=gh9ux5GM)