Information complémentaire

Dans le salon, il est pratique de disposer d'une commande de volets roulants électriques. D'un geste du doigt, cet interrupteur permet de faire monter et descendre les volets selon vos souhaits : baisser les volets, complètement ou partiellement, pour regarder la TV par exemple.
Baisser vos volets roulants au bon moment permet une meilleure isolation du logement, par conséquent les dépenses de chauffage (économie d'électricité, de gaz...) peuvent être atténuées.
Astuce : un interrupteur de volet roulant électrique peut aussi commander la montée et la descente d'un store électrique, intérieur ou extérieur. Pratique pour se protéger du soleil dans le salon !
Information complémentaire



Installation de la commande de volets roulants Céliane Titanium
Simple à installer, notamment pour remplacer votre ancien modèle déjà installé, un interrupteur de volet roulant Céliane peut piloter tout type de moteur de volet roulant (à butée électronique ou mécanique intégrée).
Rappelons que la norme NF C 15-100 impose de disposer d'au moins un circuit électrique spécifique pour les volets roulants, ainsi que d'une protection dédiée (par disjoncteur et interrupteur différentiel de type AC).
Information complémentaire



Choisissez vos couleurs
Associer la commande de volet roulant à une plaque de finition
L'interrupteur de volet roulant électrique Céliane s'adapte à la décoration de votre salon .
L’enjoliveur, c'est-à-dire l’interrupteur est disponible en 3 couleurs : Noir, Titanium, ou Blanc.
L’interrupteur variateur doit être associé à une plaque de finition Céliane. Choisissez parmi les finitions Métal, Matière, Vintage ou Déco.