Interrupteur individuel pour commande de volets roulants Céliane - Noir avec support, à équiper d'une plaque
- Ref. CZ0043
- Céliane
Commande de volets roulants Céliane vendue avec support, prête à installer, à associer à des plaques avec une sélection de couleurs et de matières qui répond à tous les styles
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Interrupteur pour commande directe de moteur de volet roulant avec fontion montée/descente/stop
- Accepte tous les types de moteurs de volets à butée électronique ou mécanique intégrée
- Finition Noir, à équiper d'une plaque Céliane
Avantages
- Combinez votre interrupteur avec une plaque de la collection Céliane pour personnaliser votre intérieur
Les + installation
Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
Les + utilisation
Commande de volets roulants/stores/bannes
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972441957
- Convient pour stores vénitiens Non
- Pour volets roulants Oui
- Pour store-banne Non
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Modèle Commutateur unipolaire
- Nombre de pôles 1
- Type de commande Autre
- Avec verrouillage électrique Non
- Avec verrouillage mécanique Oui
- Utilisation mécanique possible Oui
- Utilisation électronique possible Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Type de fixation Fixation avec vis
- Type de connexion Borne automatique
- Couleur Noir
- Numéro RAL (équivalent) 9017
- Transparent Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Adapté à la classe de protection (IP) IP41
- Calibre/courant nominal assigné (In) 6A
- Tension nominale 250V
- Nombre de touches 3
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Largeur d'appareil 74mm
- Hauteur d'appareil 74mm
- Profondeur d'appareil 37.5mm
- Profondeur d'encastrement 25.5mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50°C
- Temperature de stockage -10-60°C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60Hz
- Type d'éclairage Non applicable
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Nombre de bornes 3
- Capacité des bornes 1.5-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-2.5mm²
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Lorsque vous envisagez de brancher un interrupteur pour volets roulants électriques, deux cas de figure se présentent...
Interrupteur individuel pour commande de volets roulants Céliane - Noir avec support, à équiper d'une plaque
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel