Information complémentaire

La protection de la pompe de piscine
Le circuit de la pompe piscine doit être protégé par un disjoncteur dont le calibre est adapté à la puissance du moteur de la pompe.
Pour une pompe branchée en monophasé, il suffit de diviser la puissance de l’appareil par la tension d’alimentation. Si le moteur est d’une puissance de 1 500 W (soit environ 2 CV), le calcul est : 1 500/230 = 6,52. Un disjoncteur de 8 A serait donc suffisant pour sécuriser le circuit de la pompe (10 A recommandés).
Ce calcul est à réaliser et à adapter en fonction de votre installation
Information complémentaire

Un coffret électrique pour l’extérieur
Il est possible d’alimenter les équipements électriques de la piscine à partir du tableau électrique de la maison. Cependant, il est préférable de réaliser l’installation dans un coffret étanche dédié, placé dans le local technique extérieur. Dans tous les cas, il faut s’assurer une protection des biens et des personnes en adéquation avec l’installation. En effet, la présence d’une protection différentielle 30mA maximum est indispensable pour garantir la protection contre les chocs électriques.
Information complémentaire


Rendez connectée votre pompe de piscine
Grâce au pack de démarrage Drivia with Netatmo pour installation connectée, vous pouvez piloter votre pompe de piscine à distance dans l’app Home + Control, programmer un planning de fonctionnement ou encore la commander par la voix via un assistant vocal de votre choix (SIRI, Alexa ou Google).
Avec le contacteur connecté, simplifiez-vous la vie en vous affranchissant d’aller régulièrement dans votre local technique pour modifier la programmation horaire de fonctionnement de la pompe !
Pour les utilisateurs des solutions connectées With Netatmo de Legrand, vous n’aurez qu’à ajouter dans votre système un contacteur connecté with Netatmo.
Information complémentaire

Optez pour plus de sécurité
Une installation électrique ou la modification d’un réseau existant sont des opérations qui demandent de sérieuses compétences. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit des circuits qui alimentent la piscine et ses accessoires.
Pour être sûr de ne courir aucun risque pendant la baignade ou quand vous vous détendez au bord de la piscine, confiez l’installation de vos circuits extérieurs à l’un de nos électriciens certifiés.
Questions fréquentes
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte...
Choisir le bon disjoncteur pour son tableau électrique n’est pas toujours un exercice simple. Au-delà du calibre, les disjoncteurs ont différents paramètres à prendre en compte, notamment la courbe de réponse et le pouvoir le...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.