Tableau étanche pré-équipé - 1 disj diff + 1 prise de courant

  • Ref. 0 927 40
  • Plexo

Plexo³, tableau électrique secondaire pour ajouter un point de branchement, étanche et robuste équipé, prêt à installer

454,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Etanchéité renforcée IP65 : spécialement conçu pour les mieux exposés (humidité, poussière…)
  • Emplacement libre dans tableau : 1,5 modules
  • Porte et tableau totalement réversibles
  • Embouts à perforation directe

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927400
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    1
  • Nombre de phases
    1
  • Protection
    Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
  • Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
    Autre
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
    4.5kA
  • Nombre total de groupes
    1
  • Nombre de groupes directs
    1
  • Nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel
    1
  • Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
    1
  • Interrupteur principal de protection
    Non
  • Courant assigné de l'interrupteur général
    16A
  • Protection RCD entrant
    Oui
  • Protection haute intégrité
    Non
  • Protection fractionnée de la charge
    Non
  • Double protection RCD
    Non
  • Adapté aux données
    Non
  • Groupe de cuisinières
    Sans
  • Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
    Non
  • Avec prise
    Oui
  • Avec transformateur de sonnerie
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Avec mètre
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Hauteur
    200mm
  • Hauteur d'encastrement
    196mm
  • Largeur
    164mm
  • Largeur d'encastrement
    160mm
  • Largeur en nombre de modules
    6
  • Profondeur
    115.6mm
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Type de couverture
    Porte
  • Avec couvercle transparent
    Oui
  • Type de fermeture
    Cylindre
  • Verrouillable
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7046
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    6
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK09
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Temperature de stockage
    -15-55°C
  • Tension nominale (Un)
    220-230V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • Type de peigne fourni
    Non applicable
  • Nombre de borniers
    1
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • Livré avec étiquettes d'identification de circuit
    Oui
  • Entre axe de fixation verticale
    120-120mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    70-70mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

85% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Tableaux électriques

Une coupure d’électricité peut provenir de l’arrêt du disjoncteur général, d’un interrupteur différentiel ou d’un disjoncteur divisionnaire. Pour remettre le courant, il convient de repérer l’origine de la coupure afin de résoudre le problème.
En savoir plus
Un bruit provenant d’un tableau électrique ne traduit pas nécessairement un problème, mais cela peut être gênant. Ce bruit peut venir d’un des éléments qui composent le tableau électrique. Identifiez la cause du bruit en procédant par élimination.
En savoir plus
Eau et électricité n’ont jamais fait bon ménage. Pour des raisons de sécurité des personnes et d’intégrité des appareils, la pose d’une prise ou d’un interrupteur doit se faire à une distance minimale de 60cm tout point d’eau. Il en va de même pour le tableau électrique. La...
En savoir plus

Installation électrique et réseau

Tout comme la salle de bains, l’environnement de la piscine est divisé en plusieurs volumes. Le volume 0 comprend toutes les parties à l’intérieur de la piscine. Le volume 1 s’étend à 2 mètres des bords du bassin et à 2,5m au-dessus du sol, et le volume 2 prend fin à 1,5m du...
En savoir plus