Choix du disjoncteur

Dans une installation électrique, le disjoncteur a un rôle de protection. Lorsqu’il détecte une surcharge ou un court-circuit, il coupe l’alimentation du circuit concerné afin de protéger les biens.
Le but : éviter que l’appareil branché ne soit endommagé et que les câbles ne chauffent (ce qui pourrait provoquer un début d’incendie). Il s’agit donc de choisir le bon disjoncteur, en fonction du type de circuit (prises, éclairages, chauffage…) et de l’intensité maximale supportée.
Ce choix dépend de deux facteurs : le circuit et la puissance. Le circuit chauffage est un circuit spécialisé, ce qui signifie qu’il doit être dédié au branchement d’un type d’appareil (voir norme NF C 15-100). Le calibre du disjoncteur et le nombre de circuits sont ensuite fonction de la puissance totale.
Faites le point sur votre choix de disjoncteur en consultant le guide dédié aux tableaux électriques.
Quel disjoncteur pour un radiateur ?

Pour savoir quel disjoncteur brancher pour un radiateur, il faut d’abord se poser une question essentielle : quelle est la puissance de ce radiateur, ou plutôt la puissance cumulée sur le circuit réunissant vos convecteurs ?
Connaître la puissance des radiateurs est un préalable fondamental. La norme N FC 15-100 offre les précisions nécessaires : il faut un disjoncteur 20 A max, avec section de fil de 2,5 mm2, pour protéger un circuit de convecteurs. La puissance totale du circuit est plafonnée à 4 500 W.
Vous avez donc plusieurs possibilités :
- Brancher votre circuit chauffage sous un disjoncteur 20 A, avec section de fil de 2,5 mm2 (comme préconisé par la norme) en respectant le plafond de 4,5 kW, en connectant autant de convecteurs qu’il est possible tout en restant sous cette limite.
- Choisir votre disjoncteur en fonction de la puissance réelle de vos convecteurs. C’est surtout intéressant pour des petites surfaces, avec peu de radiateurs et une faible puissance cumulée. Par exemple, pour une puissance totale de 2 000 W, un disjoncteur 16 A pourrait suffire.
Dans les deux cas, il faut déterminer la puissance de vos convecteurs, indiquée sur la fiche produit. Pour connaître l’intensité maximale du disjoncteur, appliquez la formule « puissance / 230 volts ». Ainsi, un circuit chauffage de 3 000 W génère 13 ampères : un disjoncteur de 16 A suffit.
Vous pouvez aussi préférer respecter la norme N FC 15-100 à la lettre et brancher le circuit chauffage sous un disjoncteur 20 A. Cela vous sera utile si vous souhaitez vous laisser une marge de manœuvre pour installer d’autres convecteurs à l’avenir – ou des radiateurs plus puissants.
L'avantage de brancher chaque radiateur sur un disjoncteur

Il existe également une troisième possibilité : elle consiste à installer un seul disjoncteur pour chacun des convecteurs du logement. Chaque circuit chauffage est ainsi composé d’un unique radiateur, branché sous son disjoncteur dédié.
L’avantage ? Une répartition idéale en cas d’anomalie. Lorsque les convecteurs sont regroupés sous un même disjoncteur et que celui-ci coupe l’alimentation, c’est tout le chauffage qui s’éteint. Avec une répartition des radiateurs, le circuit fautif est coupé mais vous avez encore du chauffage !
Questions fréquentes
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte...
Choisir le bon disjoncteur pour son tableau électrique n’est pas toujours un exercice simple. Au-delà du calibre, les disjoncteurs ont différents paramètres à prendre en compte, notamment la courbe de réponse et le pouvoir le...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.