Information complémentaire

À quoi sert un tableau électrique ?
Le tableau électrique est obligatoire et indispensable pour toutes les installations électriques. Il protège les personnes contre les contacts directs et indirects avec le courant et prévient des risques d’incendie.
En détectant les fuites de courant, il réagit et prévient tous risques d’électrocution en coupant immédiatement l’alimentation du circuit concerné.
En cas de surchauffe et de court-circuit, le courant est également instantanément coupé pour protéger les biens et les personnes.
Information complémentaire

De quoi est composé le tableau électrique ?
Le tableau électrique est composé principalement de deux types de protection :
- Les interrupteurs différentiels coupent instantanément l’alimentation du circuit en cas de fuite de courant pour éviter l’électrocution. Ils protègent les personnes.
- Les disjoncteurs détectent les surintensités et les courts-circuits et protègent les biens en coupant instantanément le courant. On compte un disjoncteur par circuit électrique.
Selon les régions, le tableau électrique peut aussi être équipé d’un parafoudre.
Information complémentaire

Où est installé le tableau électrique ?
Le tableau électrique s’installe dans le logement, dans l’espace technique électrique du logement (ETEL).
L’ETEL est un espace exclusivement réservé à l’alimentation électrique et aux appareils de protection, de contrôle et de commande de l’installation.
La gaine technique logement (GTL), située dans l’ETEL, permet de faire passer les gaines et de fixer le tableau qui regroupe l’ensemble des équipements de protection, de commande et de communication du logement. On y distingue 3 parties :
- la platine d’abonné
- le tableau électrique
- et le coffret de communication
Information complémentaire

Qu’est-ce que la platine d’abonné ?
La platine d’abonné comprend le compteur électrique et le disjoncteur d’abonné.
- le compteur électrique (par exemple Linky) comptabilise la consommation électrique du logement, assure la gestion des options tarifaires et permet le relevé des consommations.
- le disjoncteur d’abonné (ou disjoncteur général) complète la platine. Celui-ci doit obligatoirement être installé par un professionnel, et plombé par le fournisseur d’électricité après le réglage du calibre limitant la puissance au contrat souscrit.
Information complémentaire

Qu’est-ce que le coffret de communication ?
Le coffret de communication installé dans la GTL sert à déployer un réseau de prises multimédia distribuant la connexion internet/TV dans tout le logement.
L’arrêté du 3 août 2016 pose des exigences techniques pour un réseau de communication minimal dans chaque logement dont la date de demande de permis de construire ou la date de déclaration préalable de travaux sont postérieures au 1er septembre 2016. Il impose notamment la présence d’un coffret de communication. La norme NF C 15-100 définit quand à elle l’installation de prises de communication.
Information complémentaire

Contacter un électricien
Pour toute installation électrique à la norme NF C 15-100, il est conseillé de faire appel à un électricien professionnel.
Ce professionnel a l’obligation de fournir un schéma détaillé avec un repérage des circuits. Celui-ci permet ainsi à l’utilisateur de mieux comprendre son installation. En cas de dépannage, les interventions sont plus simples et plus rapides.
Questions fréquentes
Nous allons vous détailler les règles simples à respecter afin de vous conformer à la norme d’installation.
Le tableau électrique centralise toutes les protections électriques...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.