Comment installer un tableau électrique ?

Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de sécurité.

Si l’on considère le tableau électrique comme le centre névralgique et la base du réseau, vous comprendrez que son installation doit être réalisée avec soin. il est nécessaire de définir où le placer, choisir ce qui doit le composer, puis raccorder ses éléments. Tout ça, en gardant un œil sur la norme NF C 15-100 !

Choix de l'emplacement

seo gtl 1222x569

Pour commencer, il est indispensable de choisir un emplacement pertinent et sécurisé pour installer votre tableau électrique. La norme NF C 15-100 donne à ce sujet deux indications précises que vous ne devez pas ignorer.

D’une part, votre tableau électrique doit venir se placer sur une GTL, ou gaine technique du logement. Cette GTL accueille également le disjoncteur d’abonné et réserve un espace pour le coffret de communication. Elle sert aussi de goulotte pour cacher les gaines et fils électriques.

D’autre part, la GTL elle-même doit se situer dans un espace technique logement (ETEL) virtuel, dont les dimensions minimales sont fixées à 60cm de large et 25cm, du sol au plafond. Dans ce volume, il ne doit y avoir ni tuyau de gaz, ni canalisation d’eau, ni source de chaleur. 

Éléments de composition d'un tableau électrique

installation tableau electrique legendes 2022 1222x569

Une fois votre emplacement choisi, et avant de démarrer l’installation en tant que telle, vous devez préparer tous les appareillages modulaires qui vont venir composer votre tableau électrique.

Ces équipements sont soumis au respect de la norme NF C 15-100. Celle-ci distingue les protections obligatoires et des dispositifs facultatifs.

  • protections obligatoires : interrupteurs différentiels 30mA maximum (au moins deux : un de type AC, un de type A) et disjoncteurs divisionnaires (un par circuit)
  • dispositifs facultatives : parafoudre, télérupteur, horloge programmable, transformateur, etc.

Le choix des disjoncteurs est fonction du nombre et du type de circuit à protéger. Vous ne pouvez pas brancher plus de 8 disjoncteurs sous un interrupteur différentiel, en respectant les règles essentielles de l'aval et de l'amont.

Consultez le guide de choix de tableaux électriques pour trouver tous les éléments indispensables qui composent votre tableau de protection.

inter diff type ac a 700x600 0

Protection des personnes

Un interrupteur différentiel, placé en amont des circuits d’un tableau électrique, protège les personnes dans leur logement.

Il ermet de détecter les variations de courant. Lorsqu’un écart de courant est constaté, la sensibilité de l’interrupteur différentiel lui fera couper le courant dans la rangée de circuits électriques concernée, bloquant ainsi le passage du courant électrique.
Dans la plupart des logements, l’interrupteur différentiel possède une sensibilité de 30mA.
La norme NF C 15-100 prévoit que chaque tableau électrique doit contenir au moins deux interrupteurs différentiels de 30mA dont 1 de type A.

Circuits protégésTous logements : 1 interrupteur différentiel 30mA de ...
LumièresType AC ou A 
PrisesType AC ou A 
Volets roulantsType AC ou A 
ConnecteursType AC ou A 
Chauffe-eauType AC ou A 
Lave-vaisselleType AC ou A 
Four électriqueType AC ou A 
Lave-lingeType A
Prise de recharge véhicule électriqueType A
Plaques de cuissonType A
CongélateurType F (1)
TV, informatiqueType F (1)

(1) Type F recommandé, non imposé par la norme NF C 15-100

disjoncteur connexion borne automatique 700x700 3

Protection des biens

Les disjoncteurs font office de protection des biens du logement, les interrupteurs différentiels assurent la protection des personnes. Grâce à sa sensibilité, il détecte les potentielles fuites de courant et coupe l'alimentation. Pour rappel, les composants d’un tableau électrique sont réglementés par la norme NF C 15-100.

Circuits protégésCalibre disjoncteurSection minimale des fils
Lumières10A ou 16A1,5mm²
Prises16A pour 8 prises2,5mm²
Volets roulants16A pour 12 prises1,5mm²
Connecteurs20A pour trois circuits2,5mm²
Chauffe-eau20A pour 4500W2,5mm²
Lave-vaisselle20A2,5mm²
Four électrique20A2,5mm²
Lave-linge20A2,5mm²
Prise de recharge véhicule électrique32A6mm²
Plaques de cuisson32A à déclencheur différé6mm²
Congélateur16A2,5mm²
TV, informatique16A par équipement2,5mm²

Étapes de raccordement

etapes raccordements tableau 1222x569

Le tableau électrique est placé sur la GTL ? Vous avez installé vos dispositifs de protection rangée par rangée ? Vous avez à disposition les fils électriques issus des circuits, tous bien identifiés ? Alors, passons au raccordement : 

  • avant toute chose, coupez l’alimentation au niveau du disjoncteur général 
  • raccordez en tout premier lieu toutes les terres 
  • connectez un par un les appareillages du tableau, en plaçant les fils de phase et de neutre dans les bornes repérées à cet effet (les rails des tableaux électriques Legrand pivotent pour faciliter votre branchement) 
  • connectez les peignes d’alimentation horizontaux et verticaux 
  • veillez à bien identifier chaque circuit à l’aide d’un pictogramme placé au-dessus de chaque disjoncteur pour l’identité de chaque circuit (prise, interrupteur, éclairage, chauffage, …)

Et voilà, vous avez terminé ! Pour vous aider à installer un tableau électrique, vous pouvez également regarder le tutoriel vidéo ci-dessous qui reprend les étapes de pose et de branchement de A à Z.

    Tuto vidéo

    Installer un tableau électrique à équiper

    Conformité avec la norme NF C 15-100

    hauteur appareil nfc15100 et reserve 1222x569

    N’oubliez pas que votre tableau électrique doit être en conformité avec les préconisations de la norme NF C 15-100. Seule cette conformité garantit une sécurité optimale et une utilisation confortable des équipements.

    Ces règles s’appliquent à la composition du tableau lui-même et à la protection des circuits, bien sûr. Mais pas seulement, car elles s’occupent aussi du positionnement des appareillages, qui doivent être placés à une hauteur comprise entre 0,50m et 1,80m selon les cas de figure.

    Vous devez également réserver 20% des emplacements libres sur les rangées de votre tableau en prévision des raccordements futurs (6 modules au moins pour le tableau d’un logement collectif). Référez-vous au texte de la norme NF C 15-100 pour connaître toutes ces règles en détail.

    Drivia with Netatmo : tableau électrique connecté

    tableau drivia modules connectes 930xauto

    Si vous souhaitez installer un tableau électrique connecté Drivia with Netatmo, sachez que ce dernier s'installe en respectant les mêmes contraintes qu'un tableau éléctrique classique.

    Améliorez votre confort au quotidien et réalisez des économies d’énergies :

    • un module Control pour connecter l’installation à Internet
    • un compteur d’énergie pour suivre la consommation électrique totale de votre logement, ou celle d’une ligne spécifique
    • un contacteur pour contrôler vos appareils énergivores
    • un télérupteur pour piloter l’éclairage
    • un contact sec pour piloter tout type de charge via son entrée contact sec 
    • un délesteur pour éviter les coupures intempestives

    Questions fréquentes

    Le but d’un interrupteur différentiel est de protéger les occupants du logement contre les risques électriques. Il se pose directement dans le tableau électrique, entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Voici un guide pour bien choisir vos interrupteurs...
    En savoir plus
    Vous souhaitez ajouter des modules à votre tableau électrique ou tout changer ? Avant toute intervention sur cette partie de votre installation, il est important d’en vérifier les obligations de sécurité.
    Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il...
    En savoir plus
    La norme NF C 15-100 régit les installations électriques à basse tension. Elle vise à garantir la sécurité de l’installation et assurer la protection des personnes et des biens. Pour cette raison, elle s’occupe également de savoir à quelle hauteur se place le tableau électrique,...
    En savoir plus
    Vous envisagez des travaux dans votre logement, et vous aimeriez déplacer votre tableau électrique ? Ou tout simplement, vous souhaitez le replacer dans un endroit où il se verra moins ? Voici ce qu’il faut savoir avant de déplacer un tableau électrique en toute sécurité. Il est tout...
    En savoir plus
    Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à deux types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous devez...
    En savoir plus
    Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
    En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
    En savoir plus
    Lorsqu'on actionne un bouton poussoir, celui-ci revient à sa position initiale, contrairement à un interrupteur classique. 
    Chaque commande d’éclairage a ses propres caractéristiques qui répondent à des besoins différents.
    Par exemple, l’avantage d’installer des boutons...
    En savoir plus
    Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné.
    En savoir plus
    L’interrupteur différentiel protège les personnes contre les fuites de courant ; il est à positionner en tête de ligne dans le tableau électrique. Il en existe de différents types (A, AC ou encore F) Le disjoncteur différentiel assure le même rôle, mais il protège aussi les...
    En savoir plus
    La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
    La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en...
    En savoir plus
    Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

    Besoin d'aide ?
    Contacter le Service Consommateurs

    En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

    Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
    de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

    Envoyer un message