Tout savoir sur les transformateurs et alimentations électriques

Techno

Information complémentaire

Découvrez ou redécouvrez la gamme d’alimentations et de transformateurs électriques : alimentations à découpage, compétitives et performantes, sont ainsi apparues et la gamme de transformateurs hospitaliers a aussi évolué pour devenir plus universelle.

Information complémentaire

Fonctions des alimentations et transformateurs

Les transformateurs sont des dispositifs utilisés pour isoler un circuit électrique secondaire et éventuellement en modifier la tension. Lorsque le courant délivré est continu (DC), on ne parle plus de transformateur, mais d’alimentation électrique. Transformateurs et alimentations sont des équipements de sécurité des biens et des personnes. Choisir le bon équipement est donc une étape capitale.

2 familles de transformateurs électriques

Deux grandes familles de transformateurs existent

Transformateurs de commande contrôle

Les transformateurs de commande contrôle, que l’on retrouve dans les armoires de commande de sites industriels ou de production, peuvent aussi être utilisés pour commander des équipements. Utilisables également dans le tertiaire, on les retrouve par exemple sur des réseaux d’ascenseurs, de chauffage ou de climatisation.

personnes hall ascensseurs batiment 700x700

Transformateurs d’installation

Les transformateurs d’installation électrique, utilisés en interface dans les réseaux de distribution BT, ont généralement pour rôle d’isoler le circuit puissance d’un bâtiment et éventuellement de créer un nouveau schéma de liaison à la terre (SLT).

groupe chantier etude plan dessus 700x700

Transformateurs pour locaux hospitaliers

Les transformateurs pour locaux hospitaliers, par exemple pour les salles d’opération, ont un niveau d’exigence supérieur. Ils doivent pour cela répondre aux normes IEC EN 61558-2-4 et 61558-2-15.

Exigences normatives

D’un point de vue technique, cela se traduit par :

  • Un courant de fuite secondaire par rapport à la terre limité à 0,5 mA à vide
  • Un courant d’appel limité à 12 fois la valeur de crête du courant primaire

La présence d’un système de surveillance de température et de sorties sur bornes dédiées

hopital hall medecins infirmiers icon list 700x700

Evolutions récentes

La gamme de transformateurs hospitaliers évolue. Depuis 2017, un double système de mesure de température par sonde bilame et sonde PT100 a fait son apparition. Compatibles avec tous les Contrôles Permanents d'Isolement (CPI), ils existent sous 2 formats pour les monophasés : en IP21 capoté métal ou en version nue IP00 pour installation dans une armoire électrique.

transformateur hospitalier sonde bilame 700x700

Une gamme complète de transformateurs et alimentations BT

Legrand propose une gamme complète de transformateurs, du petit transformateur pour des armoires de commande contrôle aux transformateurs d’installation pour les fortes puissances.

Nouvelles alimentations électroniques à découpage

  • Rendement élevé, jusqu’à 94 %, ce qui limite les échauffements, rendant inutile la présence d’un encombrant ventilateur dans l’enveloppe
  • Rapport puissance/volume occupé parmi les meilleurs du marché. 960 W pour 110 mm de largeur pour le produit REF 1466 36
  • Fonction de réglage électronique de la tension de sortie en face avant
  • Jusqu’à 960W
  • Nouvelle gamme faible puissance (20-60W)
alimentation electronique decoupage 700x700

Nouvelle série de transformateurs d’isolement à «pertes réduites»

  • Disponibles de 50 à 125 kVA en triphasé 400/400
  • Économes en énergie : pertes magnétiques et par effet joule limitées, pour un gain significatif de kWh/an
transformateur disolement pertes reduites 700x700

Information complémentaire

Une gamme de transformateurs d’installation globalement améliorée

  • Tous les transformateurs triphasés d’une puissance supérieure ou égale à 50 kVA intègrent une prise de réglage à +/ — 5 %
  • Solutions « sur-mesure », bénéficiant également des évolutions de la gamme standard
  • Gamme étendue de 0,63 kVA à 400 kVA en monophasé et triphasé pour répondre à tous les besoins des bâtiments. Ces produits sont toujours en stock
  • Capotage métallique au design moderne pour protéger l'accès aux parties actives  
Titre: 
A découvrir aussi