Quel coffret électrique étanche choisir pour l’extérieur ?

Pour une utilisation en extérieur, bien choisir son coffret électrique étanche est essentiel afin de vous garantir une sécurité optimale. Les solutions de coffret électrique Plexo sont parfaitement adaptées à une utilisation en plein air sans risque pour la sécurité des utilisateurs quelque soit le temps.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Quel indice de protection pour une utilisation extérieur ?

Les coffrets électriques étanche Plexo ont tous un indice de protection IP65 et IK09. Ces indices de protection (IP) répondent complètement à une utilisation en extérieur.
De plus l’indice IK09 atteste que ces produits sont résistants aux chocs.

Information complémentaire

À quoi correspond le 1er chiffre de l’indice IP ?

Le premier chiffre est un 6 : cela signifie que l’enveloppe des coffrets électrique Plexo vendus par Legrand est totalement protégée contre les poussières.

Information complémentaire

À quoi correspond le 2ème chiffre de l’indice IP ?

Le deuxième chiffre est un 5 : cela signifie que l’enveloppe des coffrets électriques Plexo vendus par Legrand est totalement protégée contre les projections d’eau de toutes directions à la lance.
Attention, les produits de cet indice ne sont pas protégés contre les nettoyeurs à haute pression.

Information complémentaire

Besoin d’aide ?

Vous ne savez pas quel coffret choisir ni comment l’installer ?

Faites appel à l’un de nos électriciens certifiés qui saura vous aider dans vos choix et qui saura surtout installer de manière conforme et sécurisée votre coffret électrique.

Nos electriciens proposent également diverses prestations : 

Questions fréquentes

Tout comme la salle de bains, l’environnement de la piscine est divisé en plusieurs volumes. Le volume 0 comprend toutes les parties à l’intérieur de la piscine. Le volume 1 s’étend à 2 mètres des bords du bassin et à 2,5m au-dessus du sol, et le volume 2 prend fin à 1,5m du...
En savoir plus
Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
En savoir plus
Au cœur de votre installation électrique, il y a le tableau de répartition (aussi appelé tableau de protection ou tableau électrique). Si vous décidez de rénover votre installation et de changer cet élément central, il est bon, tout d’abord, de savoir de quoi est composé un tableau...
En savoir plus
Les prises de courant Plexo vous permettent d’alimenter vos appareils électriques en extérieur, ou en intérieur comme dans un garage ou une buanderie par exemple. Grâce à sa robustesse (IK08) et son étanchéité (IP55), la prise électrique Legrand Plexo est idéale pour brancher une...
En savoir plus
Découvrez ci-après comment installer une prise électrique étanche Legrand Plexo. Les prises de la gamme étanche Plexo peuvent s’installer en extérieur, dans un garage, une véranda, une cave, une buanderie ou tout autre endroit où vous avez besoin d’une prise électrique qui...
En savoir plus