Compteur d’énergie connecté Drivia with Netatmo
Installé dans le tableau électrique, le compteur d'énergie connecté Drivia with Netatmo permet de connaître en temps réel la consommation d'énergie totale en euro et/ou en kWh de sa maison ou d’un circuit spécifique (chauffage, eau chaude, prises, etc.), depuis l'application Home + Control. L'app enregistre également votre historique de consommation (journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel), pour gérer votre consommation d'énergie et vous notifie si vous atteignez un seuil de consommation paramétrable.
Domotique et énergie : prenez le contrôle de votre maison intelligente avec la gamme Drivia With Netatmo

Une fois l'analyse effectuée à travers la mesure précise de ses postes de consommation, réalisez des économies d’énergies et améliorez l'efficacité énergétique de votre logement ! Installez les autres produits connectés de la gamme Drivia with Netatmo dans votre tableau électrique :
- le module Control pour connecter l’installation à Internet
- le contacteur pour contrôler vos appareils énergivores
- le télérupteur pour contrôler l’éclairage
- le contact sec pour piloter les appareils disposant d'un bornier très basse tension
- le délesteur pour parer aux coupures intempestives

Faites appel à un électricien certifié
La famille de produits connectés Drivia with Netatmo est un écosystème complet pour mieux contrôler la consommation d'énergie de votre logement et avoir un impact bénéfique sur vos factures. Faites installer des modules Drivia with Netatmo dans votre tableau électrique par un électricien certifié par Legrand et bénéficiez d'une installation connectée qui répond aux objectifs de la RE2020.
Questions fréquentes
Pour savoir si votre logement est concerné et s’il doit subir des...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.