Accès aux rubriques
Rappels normatifs



Aussi appelée Gaine Technique Logement, ou GTL, la gaine de tableau électrique permet de regrouper l’ensemble des équipements de protection, de commande et de communication du logement : le disjoncteur d’abonné, le compteur électrique, le tableau électrique ou encore le coffret de communication et les équipements associés. Elle assure ainsi la séparation des courants forts et des courants faibles conformément à la norme NF C 15-100.
Une GTL est prescrite :
- dans tous les locaux d’habitation existants faisant l’objet d’une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons
- dans les locaux d’habitation neufs, individuels comme collectifs
Obligatoirement installée à l’intérieur du logement, dans un local annexe directement accessible (comme par exemple un garage communiquant directement avec la maison), la gaine technique doit être située dans l’Espace Technique Electrique du Logement, aussi appelé ETEL. Cet espace allant du sol au plafond est strictement réservé à l’alimentation électrique et aux appareils de protection, de contrôle et de commande de l’installation.
Information complémentaire



Installation adaptée au logement
3 types d’installation sont possibles avec une GTL :
- installation allant du sol au plafond, avec arrivée des courants par le haut / départ des circuits par le bas, ou arrivée des courants par le bas / départ des circuits par le haut
- installation partant du sol et s’arrêtant avant le plafond, avec l’arrivée des courants et le départ des circuits par le bas
- installation partant du plafond et s’arrêtant avant le sol, avec l’arrivée des courants et le départ des circuits par le haut
Choisissez l’installation en fonction de la configuration de votre logement, et lancez-vous !
Information complémentaire

Matériel requis
- un kit complet Gaine Technique Logement
- un tournevis plat
- une perceuse
- un mètre
- un crayon
- des vis et chevilles
Information complémentaire


Etape 1 : Définir l’emplacement de la GTL
- déterminez l’ETEL dans lequel la gaine va être installée : sa profondeur doit être d’au moins 25 cm, sa largeur doit être d’au moins 60 cm ou être égale à la largeur de la GTL augmentée de 10 cm
- aucun fluide autre qu’électrique, comme par exemple l’eau ou le gaz, ne devra se trouver dans cet espace
Information complémentaire



Etape 2 : Installer la GTL
- assemblez les 2 demi-longueurs à l’aide des éclisses pré-montées
- réglez la hauteur de la GTL grâce aux pieds compensateurs
Information complémentaire



Etape 3 : Fixer la GTL
- positionnez la gaine devant le mur et marquez au crayon, via les trous pré-percés, les différents points de fixation au niveau du corps de la goulotte
- retirez la GTL et fixez des chevilles aux points de fixation
- remettez la GTL en place et fixez-la :
- au niveau du corps via les chevilles installées
- au niveau des pieds via les pattes de fixation intégrées
Etape 4 : Préparer le câblage

- installez la cloison de séparation des courants ou utilisez des colliers de serrage : votre GTL est prête à recevoir les différents composants de votre installation électrique
- vous pouvez fixer ces composants directement dans les rainures de la gaine avec les vis fournies dans le kit GTL et effectuer le câblage de l’installation en respectant notamment les règles suivantes :
- la manette du disjoncteur de branchement situé dans la platine d’abonné doit être placée entre 0,90 m et 1,80 m
- les manettes des disjoncteurs du tableau électrique doivent être situées en 0,50 m et 1,80 m si le tableau possède une porte, ou entre 0,90 m et 1,80 m si le tableau n’est pas équipé d’une porte
- les axes des prises de communication qui se trouvent dans le coffret de communication doivent être placés entre 0,05 m et 1,80 m
- sous le coffret de communication, prévoyez un espace dédié avec au moins une prise de courant avec terre pour accueillir et brancher la box TV/internet ou des équipements de communication additionnels
- les agrafes fournies dans le kit GTL vous permettent de maintenir les câbles de l’installation électrique
Information complémentaire

Etape 5 : Finaliser la GTL
Une fois l’installation électrique réalisée, vous pouvez finaliser votre gaine technique avec :
- des couvercles, pour masquer les parties vides
- des cornets de coffret, pour faire la jonction entre les couvercles de la GTL et les coffrets électriques ou de communication
- un cornet de plafond, pour dissimuler la distribution des câbles dans la goulotte
- le cache de finition fourni dans le kit GTL, pour masquer les pieds compensateurs
L’installation de votre GTL est terminée !
Equipements et accessoires dédiés : faites votre choix !

Pour équiper votre GTL, vous pouvez opter pour des composants garants d’une installation simplifiée et d’un quotidien facilité, tels qu’un tableau électrique équipé et un coffret de communication Full Media coax/RJ45.
Les cornets de finition, cornets de plafond, embouts d'extrémité et autres compléments d’installation vous permettront de personnaliser la finition de vos tableaux et coffrets, de renforcer leur protection, et de parfaire votre gaine.
Ces opérations vous semblent complexes ?
Faites appel à un électricien recommandé près de chez vous : l’assurance d’une installation sûre et conforme aux normes en vigueur.