Parafoudre modulaire pour logement avec protection intégrée - 2 modules

  • Ref. 0 927 66

Le parafoudre joue un rôle majeur dans une installation électrique : il la protége en limitant les surtensions, quelles que soient leurs origines

387,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Remplacement facilité du parafoudre grâce à la cassette de rechange avec voyant
  • Parafoudre auto-protégé : ne nécessite pas de disjoncteur de protection
  • Se monte dans le tableau électrique
  • Alimentation possible par peigne vertical
  • Pour installations à faibles risques (zones urbaines, plaines et basses montagnes…)

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Schéma de câblage

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927660
  • Schéma de liaison IT
    Non
  • Schéma de liaison TN
    Non
  • Schéma de liaison N-C
    Non
  • Schéma de liaison TN-C-S
    Non
  • Schéma de liaison TN-S
    Non
  • Schéma de liaison TT
    Non
  • Autre schéma de liaison
    Oui
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    2
  • Courant nominal de décharge In (8/20)
    10kA
  • Tension nominale AC
    230V
  • Tension max de régime permanent
    275V
  • Niveau de protection
    1.2kV
  • Fusible auxiliaire intégré
    Oui
  • Mode de pose
    Autre
  • Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
    25mm²
  • Section de conducteur flexible max. (fil fin)
    16mm²
  • Avec contact de signalisation à distance
    Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil
    Optique
  • Classe d'essai type 2
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    36mm
  • Hauteur
    94mm
  • Profondeur
    73mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Tension nominale (Un)
    220-230V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    6-6mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Norme NF C 15-100

Il est légitime de se demander quelle norme NF C 15-100 télécharger, puisque la consultation de ces préconisations est indispensable avant toute intervention sur votre installation électrique. Il n’existe qu’une seule et unique norme NF C 15-100, et c’est la version la plus récente...
En savoir plus

Disjoncteurs

Si le disjoncteur saute quand il pleut, cela peut être dû aux surtensions générées par un orage, à une fuite à la terre d’un circuit extérieur ou à la pluie.
Commencez par inspecter votre tableau électrique et repérez l’élément qui a déclenché. Si la coupure ne provient...
En savoir plus
Lors d’un orage, il n’est pas rare de voir des coupures d’électricité se produire, soit au niveau de l’installation de l’habitation ou encore de l’alimentation électrique du quartier. Vous vous demandez alors "Pourquoi mon disjoncteur saute-t-il quand il y a de l'orage ? Un orage...
En savoir plus

Tableaux électriques

Pour une protection maximale, le parafoudre doit être installé en amont de tout équipement de protection dans le tableau, entre le point d’alimentation dans ce tableau électrique (phase et neutre) et les retours de terre des équipements. La distance entre ces 2 points de raccordement doit...
En savoir plus
Le parafoudre triphasé intègre une protection contre les courants de surcharge et de court-circuit, il ne nécessite pas de disjoncteur de protection dédiée. Pour une protection maximale, le parafoudre doit être installé en amont de tout équipement de protection dans le tableau, entre le...
En savoir plus
Pour raccorder un parafoudre dans votre tableau électrique, vous devez tout d’abord couper le courant au disjoncteur principal, geste indispensable avant toute intervention électrique.  Pour réaliser cette installation, il vous faut un parafoudre secteur monophasé 230 V, des peignes de...
En savoir plus
Quand la foudre frappe directement ou indirectement une habitation, son impact crée une surtension qui peut endommager l'installation ou les appareils électriques. Le parafoudre fait partie des solutions qui permettent de s'en protéger efficacement. Obligatoire ou recommandé, ce dispositif...
En savoir plus