Où installer un parafoudre ?

Un parafoudre, ou parasurtenseur, est un appareil qui s'installe dans le tableau électrique et aussi au plus près des équipements sensibles (multiprises équipées de parafoudre). Il permet de protéger votre installation électrique contre les surtensions liées à un coup de foudre - direct ou indirect - en "déviant" l’énergie vers la terre. 

 

A noter que si votre logement est équipé d’un paratonnerre, il faut obligatoirement l’associer à un parafoudre.

Faites installer un parafoudre par un expert

Chez Legrand, nous disposons de plusieurs électriciens certifiés que nous référençons en tant qu’experts de nos produits. Faites appel à l’un de ces professionnels pour installer un parafoudre ou un système de protection contre la foudre. C’est la garantie d’une installation conforme aux normes qui protègera vos biens et votre famille.

Accédez simplement à leurs coordonnées depuis notre interface electriciencertifie.fr

Questions fréquentes

Quand la foudre frappe directement ou indirectement une habitation, son impact crée une surtension qui peut endommager l'installation ou les appareils électriques. Le parafoudre fait partie des solutions qui permettent de s'en protéger efficacement. Obligatoire ou recommandé, ce dispositif...
En savoir plus
En le reliant à la terre, le parafoudre contribue à limiter les surtensions générées par les phénomènes de foudre. Deux modèles, conformes aux normes, sont disponibles. Ils sont à installer dans le tableau électrique.
En savoir plus
Pour une protection maximale, le parafoudre doit être installé en amont de tout équipement de protection dans le tableau, entre le point d’alimentation dans ce tableau électrique (phase et neutre) et les retours de terre des équipements. La distance entre ces 2 points de raccordement doit...
En savoir plus
Le parafoudre triphasé intègre une protection contre les courants de surcharge et de court-circuit, il ne nécessite pas de disjoncteur de protection dédiée. Pour une protection maximale, le parafoudre doit être installé en amont de tout équipement de protection dans le tableau, entre le...
En savoir plus
Pour raccorder un parafoudre dans votre tableau électrique, vous devez tout d’abord couper le courant au disjoncteur principal, geste indispensable avant toute intervention électrique.  Pour réaliser cette installation, il vous faut un parafoudre secteur monophasé 230 V, des peignes de...
En savoir plus
Besoin d'aide ? <br />Contacter le Service Consommateurs