Le parafoudre : dans quels cas ?
Selon la norme NF C 15-100, le parafoudre est obligatoire sous certaines conditions :
- si le bâtiment est équipé d’un paratonnerre, ou si l’installation se situe à moins de 30 m d’un bâtiment équipé d’un paratonnerre (près d’une église par exemple), partout en France, le parafoudre devra être du type 1
- dans les zones d’activité orageuse élevée (AQ2), si le bâtiment est alimenté entièrement ou partiellement par une ligne aérienne, s'il est destiné à recevoir du public ou s’il abrite des personnes médicalisées, le parafoudre devra être du type 2
- sur les réseaux de communication cuivre, en résidentiel si un parafoudre est déjà présent sur le circuit de puissance



Le parafoudre : recommandé partout
En zone d’activité orageuse faible (AQ1), la fréquence des impacts de foudre est moins élevée, mais peut être de forte amplitude
De ce fait, il est fortement recommandé d’installer un parafoudre général dans le tableau électrique quel que soit le niveau d’activité orageuse, partout en France dans :
- les 2 cas précédemment cités
- les bâtiments isolés
- les bâtiments contenant des équipements sensibles et coûteux, dans lesquels une continuité de service est souhaitée
- les maisons individuelles

Révision de la norme en 2024
Pour le tertiaire, un parafoudre principal est désormais obligatoire pour :
- les établissements de santé
- les bâtiments des services publics et du patrimoine
- les bâtiments tertiaires et industriels exerçant une activité économique
- les ERP fréquentés par un nombre important de personnes
- les sites équipés de paratonnerre
- les structures avec risques d’explosion
- les établissements possédant des équipements assurant la sûreté de fonctionnement (contrôle d’accès, vidéosurveillance, détection incendie)
Des parafoudres supplémentaires doivent être installés en cas de parafoudre principal doté d’un niveau de protection trop élevé ou de présence de surtensions de manœuvre préalablement identifiées dans l’installation.

Faites installer un parafoudre par un expert
Chez Legrand, nous disposons de plusieurs électriciens certifiés que nous référençons en tant qu’experts de nos produits. Faites appel à l’un de ces professionnels pour vous garantir une installation dans les normes et ainsi assurer la sécurité de votre logement. Accédez simplement à leurs coordonnées depuis notre interface electriciencertifie.fr