Parafoudre modulaire pour lignes téléphoniques et réseaux de communication

  • Ref. 0 927 61

Ce parafoudre est prévu pour protéger des équipements raccordés sur la ligne téléphonique intérieure : téléphones, modems, axiophones, portiers, réseaux RS 485, boucles de mesure…

154,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Utilisable sur réseaux téléphoniques analogique (RTC et ADSL)
  • Connexion par bornes à vis à la ligne
  • Connexion à la ligne également possible par connecteurs RJ45 ou RJ11
  • Se monte dans le tableau électrique ou coffret de communication

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060927615
  • Type de connexion Cable

RSE Produit

9% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Norme NF C 15-100

Il est légitime de se demander quelle norme NF C 15-100 télécharger, puisque la consultation de ces préconisations est indispensable avant toute intervention sur votre installation électrique. Il n’existe qu’une seule et unique norme NF C 15-100, et c’est la version la plus récente...
En savoir plus

Tableaux électriques

Quand la foudre frappe directement ou indirectement une habitation, son impact crée une surtension qui peut endommager l'installation ou les appareils électriques. Le parafoudre fait partie des solutions qui permettent de s'en protéger efficacement. Obligatoire ou recommandé, ce dispositif...
En savoir plus
Un parafoudre, ou parasurtenseur, est un appareil qui s'installe dans le tableau électrique et aussi au plus près des équipements sensibles (multiprises équipées de parafoudre). Il permet de protéger votre installation électrique contre les surtensions liées à un coup de foudre - direct...
En savoir plus
En le reliant à la terre, le parafoudre contribue à limiter les surtensions générées par les phénomènes de foudre. Deux modèles, conformes aux normes, sont disponibles. Ils sont à installer dans le tableau électrique.
En savoir plus