Quel type de coffrage pour cacher son tableau électrique ?

Les solutions pour cacher son tableau électrique sont nombreuses. Par contre, il est important de respecter les règles de la norme d’installation NF C 15-100.  Pour toutes ces raisons, Legrand vous conseille des solutions produits s’inscrivant dans le respect des règles normatives.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

L’espace technique électrique de logement (ETEL) ?

La norme NF C 15-100 définit un volume minimum appelé l’ETEL. Cette espace minimum de 60 cm de large et de 25 cm de profondeur est exclusivement réservé aux équipements électriques de puissance et de communication. 

Information complémentaire

Où placer son tableau ?

La norme ne donne aucune indication quant à l’endroit précis où placer son tableau électrique. En revanche, il doit être facilement accessible (proche de l’entrée du logement) afin de faciliter l’intervention de professionnels (électricien, gestionnaire de réseau, pompiers, etc.).
 

Information complémentaire

Rendre simplement son tableau discret !

La gamme de tableaux électriques Drivia peut être accessoirisée avec des portes blanches ou transparentes afin de rendre discrets vos équipements de protections et de communication.

Information complémentaire

Pourquoi pas un tableau électrique encastré ?

Vous avez la possibilité de demander à un professionnel de vous installer un tableau électrique encastré. Nos électriciens certifiés seront à votre écoute pour vous proposer les solutions les mieux adaptées à vos besoins.
 

Questions fréquentes

Les tableaux électriques Drivia permettent l’ajout d’une porte de la même gamme, un gage d’esthétisme et de solidité dont il serait dommage de se passer. Si le coffret est placé dans une pièce à vivre, la porte blanche lui confère un aspect moderne et design qui le fond avec...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques à basse tension. Elle vise à garantir la sécurité de l’installation et assurer la protection des personnes et des biens. Pour cette raison, elle s’occupe également de savoir à quelle hauteur se place le tableau électrique,...
En savoir plus
Brancher un tableau électrique nécessite d’avoir bien préparé votre intervention avant de vous lancer.
Nous allons vous détailler les règles simples à respecter afin de vous conformer à la norme d’installation.

Le tableau électrique centralise toutes les protections électriques...
En savoir plus