Porte pour platine disjoncteur ERDF - blanc

  • Ref. 0 930 34
  • Drivia

Permet d'habiller la platine pour disjoncteur d'abonné ERDF coffret et de renforcer sa protection

59,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet d'habiller la platine pour disjoncteur d'abonnée ERDF coffret et de renforcer sa protection
  • Pour coffret Legrand 13 modules

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060930349
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    1
  • Largeur en nombre de modules
    13
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
  • Avec serrure
    Oui
  • Type de fermeture
    Cylindre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    102 mm
  • Hauteur d'encastrement
    221 mm
  • Largeur d'encastrement
    246 mm
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Non
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Finition CEM
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Classe de protection (IP)
    IP2XC
  • Hauteur
    225 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profondeur
    80.95 mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    13
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Sans halogène
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

65% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Disjoncteurs

Il existe trois grands types de disjoncteurs : le disjoncteur divisionnaire qui sécurise un circuit électrique, le disjoncteur différentiel qui protège les occupants et les circuits électriques, et le disjoncteur d’abonné qui sert à protéger l'ensemble de l'installation et les...
En savoir plus
Un disjoncteur différentiel 500 mA permet de séparer le réseau public du réseau privé et matérialise la limite d’intervention du gestionnaire du réseau public.
On l’appelle également « appareil général de coupure et de protection » (AGCP), ou disjoncteur général. Il permet la...
En savoir plus

Tableaux électriques

Les tableaux électriques Drivia permettent l’ajout d’une porte de la même gamme, un gage d’esthétisme et de solidité dont il serait dommage de se passer. Si le coffret est placé dans une pièce à vivre, la porte blanche lui confère un aspect moderne et design qui le fond avec...
En savoir plus
Les solutions pour cacher son tableau électrique sont nombreuses. Par contre, il est important de respecter les règles de la norme d’installation NF C 15-100.  Pour toutes ces raisons, Legrand vous conseille des solutions produits s’inscrivant dans le respect des règles normatives.
En savoir plus

Installation électrique et réseau

Le compteur électrique est généralement placé dans le garage ou la buanderie, mais il est aussi possible de le trouver dans une entrée ou un couloir. Pour une question de sécurité mais aussi d’esthétique, on a bien souvent envie de cacher les différents modules et disjoncteurs qui...
En savoir plus