Gamme Drivia : pour une compatibilité parfaite
Pour être sûr que votre porte s’adapte parfaitement à votre coffret électrique, optez pour des éléments de gamme identique. Par exemple, la gamme Drivia, qui comprend des tableaux électriques et des portes de tableaux, vous assure une parfaite compatibilité et une pose simplifiée à la condition de choisir la dimension adaptée.
Quelle est la taille du tableau électrique ?

La dimension d’un tableau s’exprime :
- pour la hauteur, en nombre de rangées disponibles (1, 2, 3 ou 4). Une rangée est une sorte d’étage dans le tableau, accueillant les modules
- pour la largeur, en nombre de modules par rangée (13 ou 18). Un module est un emplacement sur la rangée
Le nombre de rangées et de modules dépendent des circuits électriques à desservir et du type de logement.
Tableau à choisir en fonction du type du logement

La NF C 15-100 préconise dans le tableau électrique une capacité minimale de modules pouvant accueillir les protections nécessaires à une installation, selon le type de logement :
- pour les habitations de type T1 à T3 : des tableaux 2 rangées de 13 modules
- pour les habitations de T3 à T5 : 3 rangées de 13 modules
- pour les habitations de T5 à T6 : 4 rangées de 13 modules
Ces tableaux existent aussi en version plus large, soit 18 modules par rangée.
Quelles dimensions pour sa porte de tableau électrique ?

Afin de faciliter votre choix, les dimensions de la porte de coffret électrique sont parfaitement adaptées à votre tableau de la gamme Drivia par le nombre de rangées et de modules de ce dernier.
Pour définir la taille de votre tableau électrique, et choisir la porte adéquate, il vous suffit de compter le nombre de modules par rangée (13 ou 18). Puis, comptez le nombre de rangées du tableau.

Comment masquer mon disjoncteur et compteur électrique ?
Il existe aussi des portes vendues avec un cadre pour les platines supports compteur et disjoncteur d’abonné. Cette porte masquera également ces éléments techniques de protection qui n’ont pas vocation à être esthétique.
Ces portes pour platine peuvent être blanches ou transparentes.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.