Porte pour platine disjoncteur ERDF - blanc

  • Ref. 0 930 34
  • Drivia

Permet d'habiller la platine pour disjoncteur d'abonné ERDF coffret et de renforcer sa protection

58,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Permet d'habiller la platine pour disjoncteur d'abonnée ERDF coffret et de renforcer sa protection
  • Pour coffret Legrand 13 modules

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060930349
  • Mode de pose Saillie
  • Nombres de rangées 1
  • Largeur en nombre de modules 13
  • Type de couverture Couvercle
  • Finition du couvercle Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e) Non
  • Porte pour transmission du signal Oui
  • Avec serrure Oui
  • Type de fermeture Cylindre
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Profondeur d'encastrement 102 mm
  • Hauteur d'encastrement 221 mm
  • Largeur d'encastrement 246 mm
  • Borne de mise à la terre Non
  • Borne à conducteur neutre Non
  • Rail DIN Non
  • Avec cadre/support de montage Oui
  • Possibilité de montage en saillie Non
  • Finition CEM Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Classe de protection (IP) IP2XC
  • Hauteur 225 mm
  • Largeur 250 mm
  • Profondeur 80.95 mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules) 13
  • Résistance aux chocs (IK) IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Sans halogène Non
  • Equipé de visière de protection antipluie Non

Disjoncteurs

Il existe trois grands types de disjoncteurs : le disjoncteur divisionnaire qui sécurise un circuit électrique, le disjoncteur différentiel qui protège les occupants et les circuits électriques, et le disjoncteur d’abonné qui sert à protéger l'ensemble de l'installation et les...

En savoir plus

Un disjoncteur différentiel 500 mA permet de séparer le réseau public du réseau privé et matérialise la limite d’intervention du gestionnaire du réseau public.
On l’appelle également « appareil général de coupure et de protection » (AGCP), ou disjoncteur général. Il permet la...

En savoir plus

Tableaux électriques

Les tableaux électriques Drivia permettent l’ajout d’une porte de la même gamme, un gage d’esthétisme et de solidité dont il serait dommage de se passer. Si le coffret est placé dans une pièce à vivre, la porte blanche lui confère un aspect moderne et design qui le fond avec...

En savoir plus

Les solutions pour cacher son tableau électrique sont nombreuses. Par contre, il est important de respecter les règles de la norme d’installation NF C 15-100.  Pour toutes ces raisons, Legrand vous conseille des solutions produits s’inscrivant dans le respect des règles normatives.

En savoir plus

Installation électrique et réseau

Le compteur électrique est généralement placé dans le garage ou la buanderie, mais il est aussi possible de le trouver dans une entrée ou un couloir. Pour une question de sécurité mais aussi d’esthétique, on a bien souvent envie de cacher les différents modules et disjoncteurs qui...

En savoir plus