Quel tableau électrique choisir pour un studio ?

Selon le nombre de pièces du logement, la norme NF C 15-100 définit le nombre de circuits minimum obligatoires. Cela détermine donc la taille du tableau électrique.

La norme NF C 15-100 garantit le niveau de sécurité et de bon fonctionnement des installations électriques domestiques.  Elle impose le nombre et l’intensité des disjoncteurs à installer ainsi qu’un minimum de 2 interrupteurs différentiels par logement.

Quelles sont les dispositions spécifiques pour le studio ?

Information complémentaire

La composition d’un tableau électrique pour un studio

Dans un studio, le tableau électrique doit être équipé au minimum de :

  • 2 interrupteurs différentiels : un de type A de 40 A et un de type AC de 40 A ou de 2 de type A de 40 A
  • 1 disjoncteur pour les circuits lumières (10 A)
  • 1 disjoncteur pour les circuits prises (16 A)
  • et selon les équipements du logement, 1 disjoncteur par circuit spécialisé (lave-linge, four (20 A), plaques de cuisson (32 A)


Il existe des tableaux électriques précâblés pour le studio (nommés T1 ou T2).

Information complémentaire

Option 1 : j’installe un tableau équipé

Les tableaux électriques équipés sont livrés avec le nombre d'appareils de protection minimum requis. Précâblés, ils se posent en toute simplicité et sont évolutifs.

Il se décline en 2 modèles conformes NF C 15-100 :

  • le tableau équipé pour une installation standard
  • le tableau équipé évolué compatible label Promotelec Rénovation énergétique et performance, et pourvu de disjoncteurs à connexion automatique (connexion sans outil)


Le tableau électrique est personnalisable par l’ajout d’une porte blanche ou transparente.

Information complémentaire

Option 2 : je compose mon tableau à équiper

Vous trouverez dans le catalogue en ligne tous les équipements pour composer votre tableau électrique :

  • interrupteurs différentiels
  • disjoncteurs
  • peignes d’alimentation…


Des solutions confort et économies d’énergie peuvent être rajoutées : télérupteurs, contacteur heures creuses, écocompteur, etc.

Avec le tableau à équiper, vous composez le tableau en fonction des besoins précis du logement. Cela requiert de solides connaissances en électricité.

Information complémentaire

Option 3 : je fais appel à un électricien

Faire appel à un électricien pour son installation électrique garantit le choix du bon matériel, apporte une garantie décennale et une installation conforme et sécurisée.

L’électricien fournit obligatoirement un schéma détaillé de votre installation avec repérage des circuits. Celui-ci vous permet de mieux comprendre votre installation ; les dépannages sont plus rapides et plus simples.

Legrand vous recommande des professionnels proches de chez vous.

Questions fréquentes

Avant toute intervention sur votre installation électrique résidentielle, il est indispensable de consulter la norme dédiée afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Surtout quand il s’agit de changer votre tableau électrique ! Qu’il s’agisse d’une maison ou d’un...
En savoir plus
Véritable cerveau de l’installation, le tableau électrique doit être choisi avec soin. C’est d’autant plus important que vous devez respecter les règles imposées par la norme NF C 15-100 afin de garantir la sécurité et le confort d’utilisation de votre installation. Dans le...
En savoir plus
Le tableau électrique prend place dans la GTL (Gaine technique du logement). L’emplacement de cette GTL est notamment codifié par un espace virtuel appelé ETEL (Espace technique électrique du logement). Le taux d’humidité et de poussière ont un impact sur le choix du lieu...
En savoir plus
Eau et électricité n’ont jamais fait bon ménage. Pour des raisons de sécurité des personnes et d’intégrité des appareils, la pose d’une prise ou d’un interrupteur doit se faire à une distance minimale de 60cm tout point d’eau. Il en va de même pour le tableau électrique. La...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 définit la hauteur d’installation minimale et maximale du tableau électrique dans la gaine technique de logement (GTL). Plus précisément, ce sont de ses commandes intégrées dont la norme définit la position exacte. Cela impacte inévitablement la hauteur à laquelle...
En savoir plus
L’emplacement du tableau électrique obéit aux exigences fixées par la norme NF C 15-100. Celle-ci impose notamment que le tableau électrique soit installé dans un espace technique électrique de logement (ETEL) qui prenne place dans une pièce non exposée à l’humidité et à la...
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter des modules à votre tableau électrique ou tout changer ? Avant toute intervention sur cette partie de votre installation, il est important d’en vérifier les obligations de sécurité.
Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il...
En savoir plus
Au cœur de votre installation électrique, il y a le tableau de répartition (aussi appelé tableau de protection ou tableau électrique). Si vous décidez de rénover votre installation et de changer cet élément central, il est bon, tout d’abord, de savoir de quoi est composé un tableau...
En savoir plus
Vous envisagez des travaux dans votre logement, et vous aimeriez déplacer votre tableau électrique ? Ou tout simplement, vous souhaitez le replacer dans un endroit où il se verra moins ? Voici ce qu’il faut savoir avant de déplacer un tableau électrique en toute sécurité. Il est tout...
En savoir plus
Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
En savoir plus