Télérupteur silencieux connecté Drivia with Netatmo unipolaire 16AX 230V~ - 1 module

  • Ref. 1 991 21
  • Drivia with Netatmo

91,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Contrôle des éclairages commandés par poussoirs en local ou à distance via l'App Home + Control. Peut être associé à des poussoirs et/ou à des commandes sans fils.
  • Permet la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté, via l'App Home + Control
  • Permet également la programmation des éclairages dans le cadre d'un planning journalier et/ou hebdomadaire ou dans des scénarios personnalisés
  • Accepte le passage du peigne d'alimentation
  • Bornes à vis

Les + installation

Le télérupteur connecté s’installe en lieu et place d’un télérupteur existant ou pour compléter une installation connectée. Ne nécessite pas de protection de type disjoncteur 2A. Bornes amonts auto-protégées

Les + utilisation

Associé au pack de démarrage connecté, le télérupteur peut être piloté par des boutons poussoirs (sans fils et/ou câblés), par smartphone avec l’App Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal

Recommandations / restrictions d’usages

  • À associer impérativement à un pack de démarrage "…with Netatmo"

Information sur la gamme

Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972485777
  • Fonction
    Commutateur électronique
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Profondeur d'encastrement
    44 mm
  • Nombre de contact(s) à fermeture
    1
  • Courant de commutation assigné
    16 A
  • Tension d’alimentation
    240-240 V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Charge max. de lampe à incandescence
    3840 W
  • Charge max. de lampe fluorescente
    3000 VA
  • Courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
    16 A
  • Commande manuelle
    Oui
  • Largeur
    17.8 mm
  • Hauteur
    95.9 mm
  • Profondeur
    70.1 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Non applicable
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.75-6 mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

84% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Le télérupteur est un appareillage fort pratique : dès lors que vous entendez pouvoir piloter une lumière depuis plus de deux points de commande, le télérupteur vient remplacer le montage va-et-vient standard.
Un télérupteur est donc pertinent à partir de trois points de commande. Mais...
En savoir plus

Efficacité énergétique

Vous souhaitez optimiser vos consommations d’énergie, participer à la transition énergétique et réduire le coût de vos factures ? Au-delà des travaux de rénovation que vous pouvez réaliser dans votre maison pour en améliorer la performance énergétique, découvrez les solutions...
En savoir plus
Vous souhaitez mesurer votre consommation de gaz afin d’anticiper vos dépenses et agir pour réduire vos factures d’énergie ? Découvrez l’écocompteur connecté Drivia with Netatmo ! Installé dans votre tableau électrique, ce module vous permet de mesurer la consommation d’énergie...
En savoir plus
Vous souhaitez agir sur la consommation énergétique mondiale, à votre niveau ? Commencez par réduire la consommation énergétique de votre maison. En effet, c’est en unissant nos forces et en joignant les efforts de chacun pour réduire notre propre consommation énergétique que nous...
En savoir plus

Tableaux électriques

La norme NF C 15-100 fixe précisément les règles concernant l’installation d’un tableau électrique. Voici les étapes à suivre pour remplacer un tableau vétuste, abîmé ou non conforme à la norme.
En savoir plus

Installation de mes produits connectés

Chez Legrand, le disjoncteur connecté Wi-Fi n’existe pas. En revanche, si vous souhaitez mesurer et piloter les postes énergivores de votre installation électrique via l’App Home + Control sur votre smartphone, vous pouvez utiliser des solutions connectées Drivia with Netatmo à...
En savoir plus