Pourquoi installer un télérupteur chez vous ?

Un télérupteur vient remplacer un montage va-et-vient lorsqu’on souhaite installer plus de deux points de commande pour piloter un même éclairage.
Positionné à même le tableau électrique, en aval du disjoncteur divisionnaire, le télérupteur fait office d’interrupteur appliqué à l’ensemble d’un circuit électrique. Une première pression sur un interrupteur adossé, et il ferme le circuit ; une seconde pression, et il l’ouvre ; etc.
Les caractéristiques du télérupteur
En raison des caractéristiques propres au télérupteur et au circuit commandé, il est nécessaire d’utiliser des boutons poussoirs, ou interrupteurs poussoirs : des interrupteurs dont les boutons reviennent à leur position initiale après avoir été actionnés.
Avant de vous lancer dans votre installation, sélectionnez les appareillages qui conviennent à vos besoins : découvrez notre guide de choix d’interrupteurs pour vos boutons poussoirs, et notre guide dédié aux tableaux électriques pour votre télérupteur.
Pour deux points de commande, pensez à l'interrupteur va-et-vient

Si vous comptez vous limiter à deux points de commande seulement pour un même éclairage, nul besoin d’en passer par un télérupteur : un montage va-et-vient classique est alors amplement suffisant.
Information complémentaire

Les recommandations électriques de la norme NF C 15-100
En tout état de cause, respectez toujours les recommandations de la norme N FC 15-100 pour la création ou la réfection de votre installation électrique. Et soyez attentif aux indications inscrites sur les notices des appareillages que vous achetez – interrupteurs ou télérupteur.
Questions fréquentes
Brancher une prise de courant sur un...
Mais il a une particularité : la lumière s’allume pour une durée limitée. Une fois le délai prédéfini écoulé, le circuit...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.