Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 16A - 1 module

  • Ref. 0 927 10
  • CX³

CX³, télérupteur permettant d'allumer et d’éteindre une charge au niveau de plusieurs points de commande à l’aide de boutons poussoirs

64,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • A installer dans le tableau électrique
  • Silencieux pour plus de confort d'utilisation
  • Connexion par bornes à vis
  • Accepte le passage du peigne d'alimentation

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927103
  • Fonction
    Électronique pour contrôleur central
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Tension de commande 1
    210-250V
  • Type de tension de commande 1
    AC
  • Fréquence de tension de commande 1
    50-60Hz
  • Type de tension de commande 2
    AC
  • Tension d’alimentation
    210-230V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
    16A
  • Commande manuelle
    Oui
  • Largeur
    17.8mm
  • Hauteur
    95mm
  • Profondeur
    67.2mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-55°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.75-4mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

82% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Le télérupteur permet de piloter un circuit d’éclairage depuis un nombre conséquent de points de commande (plus de deux). En effet lorsque l’interrupteur va-et-vient classique ne suffit plus il faut alors passer au télérupteur.
En savoir plus
Le télérupteur est un appareillage fort pratique : dès lors que vous entendez pouvoir piloter une lumière depuis plus de deux points de commande, le télérupteur vient remplacer le montage va-et-vient standard.
Un télérupteur est donc pertinent à partir de trois points de commande. Mais...
En savoir plus
L’installation d’un va-et-vient à la maison est une solution très pratique et économique dès lors que l’on doit commander un éclairage depuis 2 points d’une pièce ou d’un espace de la maison. Pour répondre aux besoins des différentes configurations de logements, il est...
En savoir plus
Pour savoir si votre télérupteur est mort, nous allons vous expliquer comment faire un diagnostic rapide de votre appareil. Plusieurs causes peuvent être à l’origine de sa mise hors d’usage.
La bobine de l’électro-aimant est coupée ? Le télérupteur est hors service. Il faut le...
En savoir plus
Le rôle d’un télérupteur est d’allumer ou éteindre un circuit d’éclairage avec plus de 2 points de commande.
Il est idéal pour commander l’éclairage d’un couloir avec plusieurs portes (chambres, salle de bain, bureau,…).
Cela permet d’avoir une commande à chaque entrée...
En savoir plus
Vous avez besoin de créer un point de commande supplémentaire pour l’éclairage de votre couloir par exemple, découvrez ci-dessous comment effectuer l’installation de votre poussoir.  
En savoir plus

Disjoncteurs

Le disjoncteur divisionnaire protège son circuit électrique des différentes surintensités qui peuvent advenir comme une surcharge ou un court-circuit.
Le fait que le disjoncteur saute prouve qu’il fonctionne bien et qu’il y a ou peut y avoir un défaut électrique. S’il n’est pas...
En savoir plus

Tableaux électriques