Télérupteur unipolaire 230V~ - 16A - 1 module

  • Ref. 0 927 00
  • CX³

CX³, télérupteur à monter dans tableau électrique, permettant d'allumer et d’éteindre une charge au niveau de plusieurs points de commande à l’aide de boutons poussoirs

47,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • A installer dans le tableau électrique
  • Connexion par bornes à vis
  • Accepte le passage du peigne d'alimentation

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060927004
  • Fonction Commutateur mécanique
  • Mode de pose Rail DIN
  • Largeur en nombre de modules 1
  • Nombre de contact(s) à fermeture 1
  • Tension de commande 1 210-230 V
  • Type de tension de commande 1 AC
  • Fréquence de tension de commande 1 50-50 Hz
  • Type de tension de commande 2 AC
  • Tension d’alimentation 210-230 V
  • Type de tension d’alimentation AC
  • Charge max. de lampe à incandescence 1800 W
  • Charge max. de lampe fluorescente 1296 VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) 1296 VA
  • Courant de commutation max. (cos phi = 0,6) 16 A
  • Commande manuelle Oui
  • Largeur 17.8 mm
  • Hauteur 95 mm
  • Profondeur 70.2 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP3X
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Sens de l'alimentation électrique Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Capacité des bornes 0.75-6 mm²
  • Type de connexion Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui

Interrupteurs et prises

Le télérupteur permet de piloter un circuit d’éclairage depuis un nombre conséquent de points de commande (plus de deux). En effet lorsque l’interrupteur va-et-vient classique ne suffit plus il faut alors passer au télérupteur.

En savoir plus

Le télérupteur est un appareillage fort pratique : dès lors que vous entendez pouvoir piloter une lumière depuis plus de deux points de commande, le télérupteur vient remplacer le montage va-et-vient standard.
Un télérupteur est donc pertinent à partir de trois points de commande. Mais...

En savoir plus

L’installation d’un va-et-vient à la maison est une solution très pratique et économique dès lors que l’on doit commander un éclairage depuis 2 points d’une pièce ou d’un espace de la maison. Pour répondre aux besoins des différentes configurations de logements, il est...

En savoir plus

Lorsqu'on actionne un bouton poussoir, celui-ci revient à sa position initiale, contrairement à un interrupteur classique. 
Chaque commande d’éclairage a ses propres caractéristiques qui répondent à des besoins différents.
Par exemple, l’avantage d’installer des boutons...

En savoir plus

Pour savoir si votre télérupteur est mort, nous allons vous expliquer comment faire un diagnostic rapide de votre appareil. Plusieurs causes peuvent être à l’origine de sa mise hors d’usage.
La bobine de l’électro-aimant est coupée ? Le télérupteur est hors service. Il faut le...

En savoir plus

Le rôle d’un télérupteur est d’allumer ou éteindre un circuit d’éclairage avec plus de 2 points de commande.
Il est idéal pour commander l’éclairage d’un couloir avec plusieurs portes (chambres, salle de bain, bureau,…).
Cela permet d’avoir une commande à chaque entrée...

En savoir plus

Installation électrique et réseau

Avoir plusieurs va-et-vient dans une pièce peut-être très pratique. Cependant, parfois, seulement deux va-et-vient ne suffisent pas. Nous allons donc voir ensemble comment brancher plusieurs va-et-vient avec trois points de commande.     Repérez les fils dont vous aurez besoin...

En savoir plus

Tableaux électriques