Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 10A - à encastrer

  • Ref. 0 930 05

Pour allumer un même éclairage, le télérupteur vous permet d'installer autant de boutons-poussoirs que vous le souhaitez.

60,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • A installer dans une boîte à encastrer
  • Silencieux pour plus de confort d'utilisation
  • Convient aux installations neuves ou au rééquipement d'installations existantes - Fixation sur platine ou dans boîtiers grâce à des points de fixation intégrés ou boîte à encastrer
  • Equipé de bornes automatiques pour raccorder les fils sans outil
  • Compatibles avec ballasts électroniques et lampes fluocompactes

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060930059
  • Fonction
    Mécanique pour contrôleur central
  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombre de contact(s) à fermeture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Tension de commande 1
    230-230 V
  • Type de tension de commande 1
    AC
  • Fréquence de tension de commande 1
    50-60 Hz
  • Type de tension de commande 2
    AC
  • Tension d’alimentation
    230-230 V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Charge max. de lampe à incandescence
    2000 W
  • Charge max. de lampe fluorescente
    1000 VA
  • Commande manuelle
    Non
  • Largeur
    50 mm
  • Hauteur
    30 mm
  • Profondeur
    50 mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

5% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Le télérupteur est un appareillage fort pratique : dès lors que vous entendez pouvoir piloter une lumière depuis plus de deux points de commande, le télérupteur vient remplacer le montage va-et-vient standard.
Un télérupteur est donc pertinent à partir de trois points de commande. Mais...
En savoir plus
L’installation d’un va-et-vient à la maison est une solution très pratique et économique dès lors que l’on doit commander un éclairage depuis 2 points d’une pièce ou d’un espace de la maison. Pour répondre aux besoins des différentes configurations de logements, il est...
En savoir plus
Pour savoir si votre télérupteur est mort, nous allons vous expliquer comment faire un diagnostic rapide de votre appareil. Plusieurs causes peuvent être à l’origine de sa mise hors d’usage.
La bobine de l’électro-aimant est coupée ? Le télérupteur est hors service. Il faut le...
En savoir plus
Le rôle d’un télérupteur est d’allumer ou éteindre un circuit d’éclairage avec plus de 2 points de commande.
Il est idéal pour commander l’éclairage d’un couloir avec plusieurs portes (chambres, salle de bain, bureau,…).
Cela permet d’avoir une commande à chaque entrée...
En savoir plus