Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 10A - vrac - à encastrer

  • Ref. 0 491 20

Télérupteur permettant de gérer un circuit d'éclairage et d’activer un ou plusieurs points lumineux à partir d’un ou plusieurs boutons-poussoirs, et s'intégrant en tous lieux

60,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • A installer dans une boîte à encastrer
  • Silencieux pour plus de confort d'utilisation
  • Convient aux installations neuves ou au rééquipement d'installations existantes - Fixation sur platine ou dans boîtiers grâce à des points de fixation intégrés ou boîte à encastrer
  • Equipé de bornes automatiques pour raccorder les fils sans outil
  • Compatibles avec ballasts électroniques et lampes fluocompactes

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    4010957491208
  • Fonction
    Commutateur électronique
  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombre de contact(s) à fermeture
    1
  • Tension de commande 1
    230-250 V
  • Type de tension de commande 1
    AC
  • Fréquence de tension de commande 1
    50-60 Hz
  • Tension de commande 2
    230-250 V
  • Type de tension de commande 2
    AC
  • Fréquence de tension de commande 2
    50-60 Hz
  • Courant de commutation assigné
    10 A
  • Tension d’alimentation
    230-250 V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Charge max. de lampe à incandescence
    2000 W
  • Charge max. de lampe fluorescente
    1000 VA
  • Commande manuelle
    Non
  • Largeur
    46.5 mm
  • Hauteur
    50 mm
  • Profondeur
    28.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par l'avant de l'appareil
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes
    0.75-1.5 mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Tableaux électriques