Télérupteur bipolaire 230V~ - 16A - 1 module

  • Ref. 0 927 49
  • CX³

Pour allumer un même éclairage, le télérupteur vous permet d'installer autant de boutons-poussoirs que vous le souhaitez.

96,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • A installer dans le tableau électrique
  • Equipé de bornes automatiques pour raccorder les fils sans outil
  • Accepte le passage du peigne d'alimentation

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927493
  • Fonction
    Commutateur mécanique
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    2
  • Tension de commande 1
    210-230V
  • Type de tension de commande 1
    AC
  • Fréquence de tension de commande 1
    50-50Hz
  • Type de tension de commande 2
    AC
  • Tension d’alimentation
    210-230V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Charge max. de lampe à incandescence
    3600W
  • Charge max. de lampe fluorescente
    2592VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
    2592VA
  • Courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
    16A
  • Commande manuelle
    Oui
  • Largeur
    17.8mm
  • Hauteur
    95mm
  • Profondeur
    70.2mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-60°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.75-6mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Le télérupteur permet de piloter un circuit d’éclairage depuis un nombre conséquent de points de commande (plus de deux). En effet lorsque l’interrupteur va-et-vient classique ne suffit plus il faut alors passer au télérupteur.
En savoir plus
Le télérupteur est un appareillage fort pratique : dès lors que vous entendez pouvoir piloter une lumière depuis plus de deux points de commande, le télérupteur vient remplacer le montage va-et-vient standard.
Un télérupteur est donc pertinent à partir de trois points de commande. Mais...
En savoir plus
Pour savoir si votre télérupteur est mort, nous allons vous expliquer comment faire un diagnostic rapide de votre appareil. Plusieurs causes peuvent être à l’origine de sa mise hors d’usage.
La bobine de l’électro-aimant est coupée ? Le télérupteur est hors service. Il faut le...
En savoir plus
Le rôle d’un télérupteur est d’allumer ou éteindre un circuit d’éclairage avec plus de 2 points de commande.
Il est idéal pour commander l’éclairage d’un couloir avec plusieurs portes (chambres, salle de bain, bureau,…).
Cela permet d’avoir une commande à chaque entrée...
En savoir plus