Visualisez vos consommations en local

L’écocompteur connecté Drivia with Netatmo dispose d’un écran intégré sur lequel s’affichent vos consommations d’énergie en euro, en kWh et en m³ consommés.
Information complémentaire

Suivez précisément votre consommation à distance
Grâce à l’application Home + Control, vous pouvez visualiser les données à distance : appareils électriques, eau, chauffage et bien sûr gaz. Retrouvez le suivi de vos consommations, sous forme de graphiques avec les historiques par jour, par mois et par année.
Information complémentaire

Les + de l’écocompteur connecté Drivia with Netatmo
- des économies d’énergie à la clé : un foyer français peut économiser jusqu’à 7,7% d'énergie en mesurant et analysant ses consommations (Source : ADEME 2022)
- usage adapté à vos besoins et vos habitudes de vie
- prise en compte des tarifs heures pleines/heures creuses
- affichage et estimation des données en temps réel
- l’écocompteur fonctionne sans passerelle maison connectée, et ne nécessite donc pas l’installation préalable d’un pack de démarrage connecté (ce produit ne fait cependant pas office de passerelle maison connectée)
Pour mesurer la consommation de gaz, l’écocompteur utilise le coefficient de conversion, qui permet de transformer le volume de gaz en énergie consommée.
Information complémentaire

Faites appel à un pro pour l’installation de votre écocompteur connecté
Vous avez un projet de construction neuve ou souhaitez garder un œil sur les consommations énergétiques calculées et réalisées ? Optez pour l’écocompteur connecté Drivia with Netatmo !
Faites appel à un professionnel du réseau électricien certifié de Legrand près de chez vous pour l’installation de vos solutions connectées !
Écosytème Drivia with Netatmo

Découvrez la gamme Drivia with Netatmo, les solutions connectées pour votre tableau électrique.
L’écosystème Drivia with Netatmo regroupe différents types de produits :
- modules de mesure connectés : compteurs d’énergie*, écocompteur
- modules de commande connectés : contacteur, télérupteur, contact sec*, délesteur
Pour installer nombre de ces différentes solutions, il vous faudra installer un module Control dans votre tableau électrique pour connecter votre installation à internet.
Grâce à l’app Home + Control, il est possible de suivre ses consommations directement depuis son smartphone et d’accéder à un rapport (quotidien, hebdomadaire, mensuel ou encore annuel) de ses dépenses énergétiques.
*Faites appel à un professionnel pour l'installation de ces produits
Découvrir l'écosystème Drivia with Netatmo Découvrir le compteur d'énergie connecté
Information complémentaire

Réalisez des économies d’énergie
Nous proposons également d'autres équipements qui vous permettent, à travers leur utilisation, de suivre vos consommations et de réduire vos factures. Découvrez les thermostats connectés pour un chauffage optimisé (gestion des espaces chauffés, programmation de la température, connexion à votre chaudière...). Les boîtes d'encastrement Ecobatibox vous offrent une meilleure isolation de votre appareillage électrique. Si vous possédez un véhicule électrique, optez pour nos solutions de recharge rapides et efficaces.
Découvrez les autres solutions Legrand pour une installation électrique d’une qualité élevée : prise Céliane Surface, interrupteurs, boîtes d’encastrement, prise de recharge pour véhicules électriques, etc.
Si vous souhaitez participer à la transition énergétique, il est également important d’utiliser des sources d’énergie renouvelables (photovoltaïque, géothermie, etc) et de choisir des fournisseurs d’énergie engagés pour l’environnement, au niveau National.
Questions fréquentes
Pour un maximum de confort et une économie significative, Legrand propose des solutions qui vous aident à agir sur la...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.