Rénovation énergétique
La rénovation énergétique est un enjeu majeur de la transition écologique et concerne tout le monde, tant d'un point de vue économique qu'environnemental. Le secteur du bâtiment est aujourd'hui le plus énergivore, avec 45 % de l'énergie totale consommée en France. Il est aussi à l'origine de 27 % des émissions de gaz à effet de serre.

Un réseau à votre service pour bien FAIRE
Plusieurs relais d'informations autour de la campagne FAIRE sont à votre disposition : un site internet dédié, un numéro vert (0 808 800 700) et un réseau de près de 400 espaces conseil (ex-Points Rénovation Info Service) mis en place par l'ADEME, l'Anah et l'Anil.
Le 4 avril dernier, ce réseau a été renforcé par la mise en place de la charte « Engagé pour FAIRE », auxquels adhèrent 137 acteurs publics et privés, dont nous faisons partie.

Quels avantages ?
Dans les prochains mois, ces acteurs s’engagent à parler aux particuliers de rénovation énergétique, à les conseiller sur les améliorations à apporter à leurs logements et à les informer des avantages fiscaux en vigueur.
Au-delà de gestes simples que chacun peut adopter pour optimiser son confort tout en diminuant sa consommation d'énergie, des solutions concrètes de ventilation, d'isolation et de gestion de l'énergie seront proposées.

Trouver un artisan de confiance
Pour vous aider à sélectionner un professionnel compétent qui rendra votre logement plus confortable et économe en énergie ou qui installera des équipements utilisant les énergies renouvelables, l’ADEME a développé une base de données qui recense en métropole plus de 60 000 entreprises, bureaux d’études et architectes « Reconnus Garants de l’Environnement » (RGE).

Évaluer un budget travaux
Autre outil pratique conçu par l’ADEME : Simul’Aid€s®, une application gratuite qui vous permettra d’effectuer une estimation des aides financières disponibles pour la réhabilitation de votre logement, et à l’ensemble des signataires de la charte FAIRE de faciliter leur travail d’accompagnement.
Aujourd’hui disponible dans six régions, Simul’Aid€s® sera opérationnel sur la France entière d’ici l’automne.
Nos solutions pour votre projet de rénovation énergétique
Suivez et maîtrisez vos consommations d’énergie
Legrand encourage ses clients à opter pour des écocompteurs, appelés à devenir un standard pour suivre et ajuster les consommations électriques. L'efficacité énergétique d'un logement passe obligatoirement par la mesure des consommations. Nous conseillons notamment le modèle 092704, un kit facile à installer !

Pilotez à distance votre logement
Pour gérer à distance lumières, radiateurs et volets roulants, découvrez le pack Céliane™ with Netatmo, comportant une prise et deux commandes connectées, pilotables par la voix ou le clavier, via un smartphone ou une tablette. Maîtrisez ainsi vos consommations à distance et réalisez des économies d'énergie.

Programmez vos équipements électriques
Dans le même esprit, l'horloge à cadran digital automatique permet une programmation hebdomadaire ou quotidienne des différents équipements électriques d'un logement.

Améliorez la qualité de l’air et le confort thermique
La boîte à encastrer Ecobatibox est idéale pour les maisons basse consommation et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique. Elle permet d’améliorer le confort de ses occupants et la qualité de l'air intérieur.

Questions fréquentes
Pour un maximum de confort et une économie significative, Legrand propose des solutions qui vous aident à agir sur la...