Information complémentaire

Ajout de produits pour la mesure
Si vous possédez déjà des produits connectés et donc une installation connectée with Netatmo de Legrand, il vous suffit d’installer certains produits pour mesurer la production solaire de votre installation photovoltaïque :
- pour la mesure de la consommation : 1 délesteur connecté réf.199120 ou 1 compteur d’énergie monophasé connecté réf. 199118 (si pas déjà présent dans l’installation)
- pour la mesure de la production : 1 compteur d’énergie monophasé connecté réf. 199118
Voir le délesteur connecté Voir le compteur d’énergie monophasé
Information complémentaire

Automatiser et autoconsommer avec les solutions « with Netatmo » de Legrand
Et si vous n’avez pas de produits with Netatmo (prises connectées, contacteurs connectés, contacts secs, etc.), vous pouvez profiter de leurs fonctions d’automatismes en les ajoutant à votre installation connectée. Par exemple depuis l’App Home + Control, vous pouvez décider d’allumer ou d’éteindre un appareil branché sur une prise connectée. Cette possibilité, liée à la production solaire, peut vous permettre d’activer des appareils énergivores branchés sur des prises connectées au moment où vos panneaux solaires produisent, ce qui vous permet d’utiliser votre production solaire, et ainsi d’autoconsommer.
Les autres produits « with Netatmo » permettent également de lier divers appareils (chauffe-eau ou pompe de piscine avec le contacteur connecté, prise ou borne de recharge pour véhicule électrique avec un contacteur ou contacteur sec connecté, etc.) à vos panneaux solaires afin de leur faire profiter de l’énergie ainsi produite.
Découvrir Drivia with Netatmo Découvrir la maison connectée Legrand
Information complémentaire

Faites installer par un pro
Vous souhaitez compléter votre installation photovoltaïque avec des produits de mesure ?
Un électricien professionnel du réseau Electricien Certifié de Legrand peut venir les installer chez vous !
Vidéo
Je mesure et pilote la production photovoltaïque et autoconsomme grâce au pack connecté Legrand
Questions fréquentes
Différentes options s’offrent à vous : créer un automatisme pour l’ensemble des appareils créer...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.