Information complémentaire

Visualisez vos consommations en un seul coup d’œil
Installé sur le tableau électrique de votre logement, l’écocompteur mesure l'énergie consommée par vos appareils ménagers, vos éclairages, votre climatisation, mais aussi vos installations de chauffage (électrique ou gaz) et d'eau chaude sanitaire. Au total, il peut surveiller 5 circuits électriques. Et d'un seul coup d'œil, vous visualisez sur l’écran toutes vos consommations qui peuvent être affichées en kWh, en m3, ou même en euros si vous le souhaitez.
Une surveillance à distance, sur tablette, ordi et smartphone



Autre innovation : comme l'écocompteur est directement connecté à votre box Internet, vous pouvez aussi surveiller vos consommations à n'importe quel moment sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Pratique ! Vous pouvez par exemple visualiser vos relevés sous forme de tableaux synthétiques, accéder à votre historique et vérifier la puissance instantanée de chaque circuit électrique : ainsi, vous pouvez voir pour chaque circuit si cette puissance est adaptée, surdimensionnée ou sous-dimensionnée par rapport aux équipements alimentés. Il sera logique de voir une puissance plus élevée dans la cuisine qui concentre beaucoup d’appareils électroménagers.
Vous pouvez également comparer votre consommation avec celle du mois ou de l'année précédentes. Ce suivi précis vous permet d'agir au besoin sur vos consommations, et donc de réaliser des économies d'énergie !
Écocompteur : à installer vous-même



Vous êtes bricoleur ? Sachez que l'écocompteur s'installe sur votre tableau électrique en seulement quelques étapes.
Il comprend notamment :
- 5 entrées pour mesurer la consommation de 5 circuits électriques (chauffage, cuisine, éclairage extérieur...)
- 2 entrées à impulsion filaires pour mesurer les consommations de gaz et d'eau
- une sortie informatique (RJ 45) pour se connecter à votre box Internet
- et une sortie BUS/SCS pour afficher les consommations sur un portier Bticino ou un écran domotique MyHOME de Legrand
Pour vous accompagner dans l’installation de votre écocompteur, Legrand vous propose un tutoriel vidéo.
Information complémentaire

Écocompteur : à faire installer par un professionnel
Si vous n'êtes pas à l'aise avec les travaux électriques, pas d'inquiétude. Vous pouvez très bien confier l'installation de ce compteur à l'un de nos artisans électriciens certifiés par Legrand. Demandez conseils à un professionnel, puis un devis pour estimer et réaliser l'installation de l'écocompteur dans votre tableau électrique !
Information complémentaire

Autoconsommation : comment produire sa propre électricité ?
Avec des panneaux solaires photovoltaïques chez vous, réalisez des économies d'énergie (confort) sur votre facture. Le gouvernement soutient la mise en place de ces dispositifs énergétiques. L'objectif est de favoriser l'autoconsommation et de réduire votre facture énergétique. L'énergie produite est consommée par le foyer et parfois, l'excédent d'énergie peut même être revendu. Ecologique ! De quoi financer d'autres projets dans votre habitat (l'isolation des combles par exemple). Découvrez aussi la prime à l'autoconsommation photovoltaïque.
Information complémentaire

CITE : Crédit d'Impôt sur la Transition Energétique
Il existe un crédit d'impôt pour des travaux d'économie d'énergie dans votre habitation principale. Certaines conditions sont à respecter.
Questions fréquentes
Les domaines d’application des objets...
Choisir le bon disjoncteur pour son tableau électrique n’est pas toujours un exercice simple. Au-delà du calibre, les disjoncteurs ont différents paramètres à prendre en compte, notamment la courbe de réponse et le pouvoir le...