Quels appareils énergivores puis-je activer automatiquement grâce à ma production solaire et comment ?

Vous avez des panneaux solaires chez vous et vous souhaitez utiliser votre production solaire pour alimenter vos appareils les plus énergivores de manière à faire des économies

Avec le pack de démarrage « Mesurer et Piloter » Drivia with Netatmo, les appareils énergivores peuvent s’activer sans intervention de votre part, lors d’un pic de production et ainsi profiter de l’énergie en cours de production pour fonctionner.

Découvrez les appareils les plus énergivores que vous pouvez activer automatiquement en fonction de votre production solaire. 

Information complémentaire

Pack « Mesurer et Piloter »

Le pack photovoltaïque « Mesurer et Piloter » permet une gestion de la production solaire et une possibilité d’autoconsommer avec l’énergie produite.

Le pack comprend : 

  • 1 passerelle connectée (module Control) pour connecter votre installation électrique au réseau wifi du logement (ne peut être vendu indépendamment du pack)
  • 1 délesteur connecté (réf. 199120) pour mesurer la consommation totale de votre logement
  • 1 module de mesure monophasé connecté (réf. 199118) pour mesurer votre production solaire
  • 1 contacteur connecté (réf. 199122) pour lancer automatiquement un appareil électrique afin d'utiliser efficacement son énergie solaire

Une fois le pack installé, vous serez en mesure de suivre la production solaire et la consommation du logement en temps réel. Consultez également des bilans et reporting de votre autoconsommation, recevez des notifications en cas de production ou de surproduction, et créez des automatismes, le tout depuis l’App Home + Control.
 

Information complémentaire

Appareils énergivores

Les appareils énergivores qui peuvent être activés avec la production solaire afin de faire des économies d’énergie et de  réduire votre facture d’électricité sont les suivants : 

  • chauffage électrique avec fil pilote
  • pompe de piscine/spa 
  • chauffe-eau électrique ou thermodynamique
  • prises et bornes de recharge pour véhicule électrique 
  • pompes à chaleur 
  • appareils en veille 
  • volets roulants
     

Information complémentaire

Automatismes

Pour être activé automatiquement lors de la production solaire, chaque appareil doit avoir un automatisme créé dans l’App Home + Control
Vous pouvez ainsi connecter votre chauffe-eau, votre pompe de piscine ou votre spa avec un contacteur connecté, et vos prises ou bornes de recharge pour véhicule électrique avec un contacteur ou un contact sec connecté.  
Dans le cas d’une pompe à chaleur, utilisez un contact sec connecté. Vos appareils en veille peuvent être liés à la production via des prises connectées. Quant à vos volets roulants, des commandes connectées pour volets roulants sont la solution. 

À noter : prévoir 1 circuit par produit.

Vos produits pourront ainsi être pilotés et alimentés via la production solaire de vos panneaux ! Bien sûr, vous pouvez aussi les activer manuellement sur l’App Home + Control. 
 

Information complémentaire

Installation par un pro

Intéressé par l’installation du pack « Mesurer et Piloter » pour votre installation photovoltaïque ? 

Faites appel à un électricien certifié par Legrand proche de chez vous ! 
 

Vidéo

Je mesure et pilote la production photovoltaïque et autoconsomme grâce au pack connecté Legrand

Questions fréquentes

Vous avez des panneaux photovoltaïques chez vous et vous souhaitez savoir comment utiliser efficacement l’électricité produite ? Avec le pack de démarrage connecté Drivia with Netatmo : mesure, analyse et pilotage d'une installation photovoltaïque sont possibles. Suivez votre...
En savoir plus
Avec le pack connecté « Mesurer et Piloter » Drivia with Netatmo, vous pouvez suivre la production solaire de vos panneaux photovoltaïques en temps réel, être alerté si ces derniers produisent suffisamment pour autoconsommer, mais également automatiser la mise en marche de certains...
En savoir plus
Le pack connecté Drivia with Netatmo pour installations photovoltaïques permet d’intervenir sur toute installation monophasée, en neuf comme en rénovation. Il est compatible avec toute installation comportant des micro-onduleurs ou un onduleur (incompatible avec une installation qui...
En savoir plus
Le pack connecté « Mesurer et piloter », composé de 4 produits modulaires connectés (un délesteur, un compteur d’énergie, un contacteur et une passerelle connectée (module Control)), s’installe très facilement. En effet, les produits présents dans le pack s’ajoutent simplement...
En savoir plus
Grâce à l’installation du pack connecté « Mesurer et Piloter » Drivia with Netatmo, surveillez la production de vos panneaux solaires et la consommation électrique de votre logement depuis votre smartphone via l’App Home + Control (téléchargeable gratuitement depuis l’App Store...
En savoir plus
Certaines conditions doivent être remplies pour que les données de vos panneaux photovoltaïques puissent être surveillées depuis l’App Home + Control. Découvrez les prérequis pour configurer correctement votre système et pouvoir suivre votre production et votre consommation depuis...
En savoir plus
Grâce à l’installation du pack connecté pour installation photovoltaïque Drivia with Netatmo, tirez le meilleur parti de votre production solaire en configurant les notifications intelligentes sur l’App Home + Control (téléchargeable gratuitement depuis l’App Store ou le Google Play...
En savoir plus
Pour mesurer la consommation de votre production solaire, il est préconisé d’utiliser un délesteur connecté plutôt qu’un compteur d’énergie.  Les panneaux solaires ne comprenant pas de batteries, en fin de journée, (dans le cas d’une production quasiment inexistante), un...
En savoir plus
Si vous avez déjà des panneaux photovoltaïques et une installation connectée with Netatmo (reliée à l’App Home + Control) et que vous souhaitez mesurer votre production solaire et la consommation de votre logement, il vous suffira d’ajouter quelques produits modulaires Legrand à votre...
En savoir plus
Vous avez une installation photovoltaïque connectée et vous souhaitez créer un ou plusieurs automatismes pour plusieurs appareils qui possèdent des puissances différentes ? 
Différentes options s’offrent à vous : créer un automatisme pour l’ensemble des appareils créer...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message