Boîte de dérivation carrée - 80x80x45 mm - fermeture par enclipsage - blanc

  • Ref. 0 945 18

Plexo, boîte de dérivation étanche permettant de relier les fils du tableau électrique à des appareils électriques en cas de longueur de câble insuffisante

7,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Blanc

Caractéristiques produit

  • Etanchéité assurée : livrées avec bouchons de protection des vis de fixation
  • Fixation avec rattrapage d'aplomb
  • 7 embouts - IP55 - IK07
  • Câbles et tubes acceptés : Ø4mm à Ø20mm
  • Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060945183
  • Section de conducteur max.
    20 mm²
  • Garnissage
    Sans
  • Forme
    Carré
  • Mode de pose
    Montage mural/au plafond
  • Pour diamètre du tube
    20 mm
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Longueur
    94 mm
  • Largeur
    94 mm
  • Profondeur
    52 mm
  • Connectable
    Non
  • Nombre d'entrées
    9
  • Type de traversée de boîtier
    Membrane à niveaux à découper
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Couvercle transparent
    Non
  • Fixation du couvercle
    Encliqueté
  • Plombable
    Non
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    500 V
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Résistant aux intempéries
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-45 °C
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

21% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Dépannage

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....
En savoir plus