Coffret de dérivation - 118x92x45mm - gris

  • Ref. 0 945 42

Coffret avec socle comportant un rail qui reçoit les barrettes de 10 bornes séparables

18,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Capot enclipsable pouvant être vissé
  • Livré sans bornes
  • Comportant un rail de 110mm, pour bornes de 6mm², 10mm², 16mm² ou 25mm²

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060945428
  • Mode de pose
    Saillie
  • Capacité des bornes
    Autre
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9010
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP40
  • Largeur d'appareil
    118mm
  • Hauteur d'appareil
    92mm
  • Profondeur d'appareil
    45mm
  • Traitement antimicrobien
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

87% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Dépannage

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....
En savoir plus