Boîte de dérivation rectangulaire - 310x240x124mm - fermeture 1/4 de tour - gris

  • Ref. 0 920 82
  • Boîtes Plexo

Plexo, une boîte de dérivation étanche permettant d’installer et de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur

183,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour repiquage de circuit
  • Couvercle imperdable avec ouverture et fermeture par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage O et I
  • Entrée de câble facile
  • Étanchéité renforcée : IP55 - IK07

Information sur la gamme

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses.

Documentation et conseils de pose

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060920821
  • Section de conducteur max.
    32 mm²
  • Garnissage
    Sans
  • Forme
    Rectangulaire
  • Mode de pose
    Universel
  • Montage dans le sol
    Non
  • Montage sous l'eau
    Non
  • Pour diamètre du tube
    32 mm
  • Entrée de l'arrière
    Non
  • Longueur
    332 mm
  • Largeur
    262 mm
  • Profondeur
    132 mm
  • Connectable
    Non
  • Nombre d'entrées
    24
  • Type de traversée de boîtier
    Membrane à niveaux à découper
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Finition du couvercle
    Autre
  • Couvercle transparent
    Non
  • Fixation du couvercle
    Fermeture à baïonnette
  • Coulable
    Non
  • Masse de coulage fournie
    Non
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Résistant aux intempéries
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40 °C
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Numéro RAL
    7035
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Nature d'embout entrée de cable
    Souple à découper
  • Entre axe de fixation verticale
    160-160 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    219-223 mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

45% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Dépannage

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....
En savoir plus