Comment réparer une prise électrique ?

Notez que lorsqu'une prise électrique est défaillante ou endommagée, la seule solution est de la remplacer.

Essayer de réparer des appareils électriques défectueux peut présenter des risques graves, tels que des incendies ou des chocs électriques.
Pour remplacer votre prise électrique, voici les étapes à suivre.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Check-list du matériel nécessaire

  • nouvelle prise de courant
  • une plaque de finition
  • un tournevis plat
  • un tournevis cruciforme
  • une pince coupante
  • une pince à dénuder
  • un tournevis isolé

Information complémentaire

legrand coupure courant disjoncteur securite 350x350
legrand coupure courant disjoncteur securite cadenas 350x350

Étape 1 : sécurité

La première étape consiste à couper l’alimentation générale. Pour cela, mettez hors tension le disjoncteur général situé dans votre tableau électrique.

Pensez à vérifier l’absence de tension au niveau de la prise.

Information complémentaire

legrand etape retirer prise existante mur01 700x350
legrand etape retirer prise existante mur02 350x350 legrand etape retirer prise existante mur03 350x350

Étape 2 : démonter l’ancienne prise de courant

  • dévissez votre ancienne prise si nécessaire
  • démontez la plaque de la prise à remplacer à l’aide de votre tournevis plat
  • dévissez les vis de fixation du support et sortez la prise de la boîte d’encastrement

Information complémentaire

Étape 3 : déconnecter les fils de l’ancienne prise

  • pour un mécanisme à bornes à vis : utilisez un tournevis isolé pour déconnecter les fils du mécanisme
  • pour un mécanisme à bornes automatiques : appuyez sur chaque poussoir des bornes et tirez délicatement les fils

Note : La connexion rapide demande un conducteur en bon état, si votre fil est détérioré, coupez-le à la base du raccordement avec le mécanisme et dénudez le fil sur environ 12mm.

Information complémentaire

Étape 4 : connecter les fils à la nouvelle prise de courant

Raccordez :

  • le fil de Phase (rouge) la borne L
  • le fil de Neutre (bleu) à la borne N
  • le fil de Terre (vert/jaune) sur la borne de terre

Information complémentaire

legrand schema prise courant avec terre 1222x569

Information complémentaire

Étape 5 : monter la nouvelle prise de courant

  • insérez la nouvelle prise dans la boîte d’encastrement
  • vissez le support à la boite en veillant à faire le niveau
  • clipsez la nouvelle plaque sur votre prise

Vous pouvez maintenant remettre le courant et tester votre nouvelle prise !

Information complémentaire

Recommandations sur le nombre de prises

Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation ?
Ce tableau récapitulatif vous permet de visualiser le nombre minimum de prises recommandées dans chaque pièce pour un logement. Ces recommandations sont issues de la norme NF C 15-100.

Information complémentaire

Bénéficiez de notre réseau

Legrand met à disposition de tous les particuliers son réseau d’électriciens certifiés.

Confiez vos travaux à un professionnel, gage de qualité et d’une installation sécurisée !

Questions fréquentes

Depuis un raccordement existant, vous pouvez multiplier vos prises.
En savoir plus
La solution la plus simple et la plus rapide pour rallonger une prise électrique est de vous équiper d’une rallonge ou d’une rallonge multiprise. De nombreuses solutions existent pour répondre à vos besoins croissants de branchements.
En savoir plus
Indispensables dans la maison, les prises de courant permettent au quotidien de profiter de vos équipements électriques. Il est important de connaitre les critères de qualité, de conformité et d’esthétique pour bien les choisir, garantir votre sécurité lors de leur utilisation et les...
En savoir plus
Changer des prises de courant ou en ajouter de nouvelles, voilà des opérations assez communes et simples à réaliser. Toutefois, même ce type d’intervention, accessible à tous, doit être réalisé en conformité avec les préconisations de la norme NF C 15-100 dédiée aux prises de...
En savoir plus
On parle de "prise femelle" et de "fiche mâle". Dans le langage courant, le terme « prise » désigne tout simplement la prise de courant installée au mur (en saillie ou en encastré dans une boîte d’encastrement). La fiche désigne plutôt le connecteur, avec 2 pôles (broches) avec ou...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message