Comment rallonger une prise électrique ?

La solution la plus simple et la plus rapide pour rallonger une prise électrique est de vous équiper d’une rallonge ou d’une rallonge multiprise.

De nombreuses solutions existent pour répondre à vos besoins croissants de branchements.

Produits concernés

multiprise rallonge 450x450 1

Rallonges multiprises simples

Un design soigné et minimaliste, les rallonges multiprises arborent une esthétique tout en rondeur. La multiprise est déclinée en deux finitions pour vous permettre une parfaite intégration dans votre envrionnement de travail ou vos lieux de vie. 

Optimisez vos branchements grâce aux prises orientés et au cordon de 1,5m ou 3m ou à câbler selon votre besoin. De plus vous disposez de 2 prises accessibles à tout moment et pouvez également recharger vos appareils standards USB Type-A et USB Type-C, tels que les smartphones ou les tablettes. Le bouton lumineux ON/Off vous permet de maîtriser votre consommation de manière simple et rapide

multiprise rotatif 700x700

(Re)charger, protéger, orienter, avec le bloc rotatif

La rallonge multiprise avec son bloc rotatif est d'une esthétique soignée, dotée de nombreuses fonctions. Elle vous permet de brancher tous vos équipements. Bouton lumineux ON/OFF, prises USB type-C Power Delivery 20W, protection contre la foudre (parafoudre), indicateur de charge et disjoncteur intégré.

Une multiprise avec des fontions pour répondre à tous vos besoins

multiprise station charge induction 700x400

La multiprise station de charge

Cette multiprise, à portée de main sur un bureau, est compacte et pratique !

Elle dispose d’un chargeur à induction pour votre smartphone ou votre tablette ainsi que de 3 types de prises (prises électriques Surface affleurantes, prises USB Type-A et USB Type-C). Très pratique aussi, son interrupteur lumineux ON/OFF vous permet de réaliser des économies d'énergie.

multiprise verticale inspi 700x700

Charger et libérer de l'espace

Destinée à être installée en desous d'un bureau, la multiprise rotative au design verticale permet de brancher jusqu'à 4 appareils pour des connexions permanentes. 

Equipée de 4 prises Surface sûres et esthétiques qui empêchent la poussière de s'accumuler. L'accessoire de gestion des câbles permet de libérer, organiser et dégager l'espace sour le bureau

Questions fréquentes

Une prise de courant est un composant de l’installation électrique destiné à recevoir la fiche d’un appareil. La fiche est le branchement situé au bout du cordon (ou moulé avec le cordon) d’alimentation de l’appareil électrique. Une fois la fiche branchée dans la prise,...
En savoir plus
Pour répondre aux besoins en alimentation électrique des pièces de la maison, il est parfois nécessaire de déplacer une prise électrique. Cela implique forcément une modification de l’emplacement des câbles électriques qui pourront être soit installés en saillie soit encastrés dans...
En savoir plus
Vous envisagez de procéder vous-même au remplacement d’une prise électrique ? Cette situation n’est pas rare : soit vous découvrez une prise défectueuse (ce qui peut se révéler dangereux à long terme), soit vous ambitionnez de modifier votre matériel existant au profit d’un...
En savoir plus
Une multiprise est de plus en plus indispensable pour recharger, alimenter et organiser ses appareils électriques, avec la multiplication des équipements. Mais comment choisir une bonne multiprise ? Il faut prendre en compte 3 critères : sa puissance, la longueur du câble d'alimentation...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message