Multiprise avec bloc rotatif de 4 prises 2P+T Surface 16A 230V et interrupteur à câbler - blanc et gris foncé

  • Ref. 0 494 65
  • LEGRAND

Rallonge multiprise au design cylindrique unique et un bloc de prises Surface pivotant sur son axe pour orienter les prises selon les besoins, pour plus de confort

20,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Rallonge multiprise avec 4 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes) : 3 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise
  • 16A 230V 3680W - Avec éclips de protection pour protection enfant
  • Interrupteur ON/OFF lumineux de couleur bleu - Cordon d'alimentation longueur 2m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T
  • A câbler avec un cordon 3G 1,5mm²
  • Finition blanc et noir/anthracite

Avantages

  • Equipée de prises affleurantes, assurant ainsi un produit esthétique et empêchant la saleté de se placer sur les puits
  • Produit certifié NF

Les + installation

3 possibilités d'installation : produit fixé au mur (par vis non fournies), produit fixé par collier (non fournis), produit posé

Les + utilisation

Bloc de prises pivotant sur son axe : orientable tous les 12° à droite ou à gauche par rapport à une installation en horizontale

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises norme française (type E)
    4
  • Avec dispositif on/off
    Oui
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Courant nominal
    16 A
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    100 mm
  • Hauteur
    65 mm
  • Profondeur
    300 mm
  • Temperature de stockage
    -15-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    220-230 V
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Saillie
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971943520

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

67% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage