Multiprise verticale version tour équipée de 4 prises 2P+T Surface , interrupteur , parafoudre et cordon 2m - blanc et gris foncé

  • Ref. 0 494 10
  • LEGRAND

Rallonge multiprise version tour au design cylindrique unique, à poser au sol ou sur un bureau, avec des prises Surface et un parafoudre pour protéger les appareils branchés

48,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Rallonge multiprise verticale avec 4 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes) : 3 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise
  • 16A 230V 3680W maximum - Avec éclips de protection pour protection enfant
  • Parafoudre intégré avec voyant :
    - voyant vert, la multiprise est protégée
    - voyant éteint, le parafoudre n'est plus fonctionnel, néanmoins, les prises sont alimentées - Si la fonction parafoudre est nécessaire, il faut dans ce cas changer la multiprise
  • Interrupteur ON/OFF lumineux de couleur bleu sur le haut de la tour
  • Cordon d'alimentation longueur 2m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T - Finition blanc/noir

Avantages

  • Equipée de prises affleurantes, assurant ainsi un produit esthétique et empêchant la saleté de se placer sur les puits
  • Produit avec un design unique (vertical)
  • Produit certifié NF

Les + installation

Produit fixable par vis au niveau du socle

Les + utilisation

Avec accessoire pour organiser les câbles en haut de la tour

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises norme française (type E)
    4
  • Avec dispositif on/off
    Oui
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Oui
  • Courant nominal
    16A
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9017
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Longueur d'alimentation
    2m
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    172mm
  • Hauteur
    370mm
  • Temperature de stockage
    -15-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    220-230V
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Mode de pose
    Saillie
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971942424

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage